ZHCSYH5A June   2025  – September 2025 XTR200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 引脚功能说明
      2. 6.3.2 使用外部晶体管
      3. 6.3.3 错误标志
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 电流输出模式
      2. 6.4.2 电压输出模式
      3. 6.4.3 输出已禁用
      4. 6.4.4 热关断
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入电压
      2. 7.1.2 误接线保护
      3. 7.1.3 电流输出模式下的功率耗散
      4. 7.1.4 估算结温
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 现场变送器的模拟输出电路
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 其他应用
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1.     53
    2. 10.1 卷带包装信息

电气特性

在 TA = 25°C,VSP = 24V 时,电流输出模式:RSET = 1.5kΩ、RL = 250Ω、CL = 10pF,电压输出模式:RL = 1kΩ、CL= 10pF(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入
输入电压范围 0 5 V
VOS 输入偏移电压 ±200 ±800 µV
TA = -40°C 至 +125°C  ±1000
dVOS/dT 输入失调电压漂移 TA = -40°C 至 +125°C  ±0.5 ±3 µV/°C
PSRR 电源抑制比 ±0.4 ±2 µV/V
TA = -40°C 至 +125°C  ±3
IB 输入偏置电流 VIN = 3V   ±5   pA
VIN = 5V TA = -40°C 至 +105°C    5 nA

VIN = 3V
 
TA = -40°C 至 +125°C    10 nA
ZIN 输入阻抗 50 || 7 GΩ || pF
en 输入电压噪声密度 f = 1kHz 电流输出模式   53   nV/√Hz
电压输出模式   34  
输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 电流输出模式   7.6   µVp-p
电压输出模式   4  
In 输入电流噪声密度 f = 1kHz   3   fA/√Hz
电流输出
IOUT 输出电流公式 IOUT = 10 * (VIN / RSET)
输出电流余量 VSP = 8V IOUT = 25mA 2.2 2.3 V
输出电流,线性范围 0.01 25 mA
RO 输出电阻 47 GΩ
ILEAK 输出泄漏 输出已禁用 0.35 nA
TA = -40°C 至 +125°C 10
dIO/dT 输出电流漂移(1) TA = -40°C 至 +125°C IOUT = 4mA ±6 ±35 nA/℃
IOUT = 20mA ±15 ±60
非线性度 IOUT 从 0.1mA 至 25mA ±0.001 ±0.003 %
跨度误差(2) IOUT 从 0.1mA 至 25mA ±0.01 ±0.065 %
TA = -40°C 至 +125°C ±0.07 %
12V 至 40V 的 VSP ±0.0001 ±0.0003 %/V
量程误差漂移 TA = -40°C 至 +125°C ±1 ±2 ppm/℃
IOS 偏移电流(3) VIN = 0V ±2 ±10 µA
IOUT = 4mA ±2 ±12
TA = -40°C 至 +125°C ±14
dIOS/dVS 失调电流与电源压间的关系 IOUT = 4mA 12V 至 40V 的 VSP ±6 ±30 nA/V
电压输出
VOUT 输出电压公式 VOUT = VIN * 3.75
输出电压净空 VOUT = 10V IOUT = 25mA 2.15 2.3 V
最大输出电压 VIN = 5V 18.75 V
最小输出电压 VIN = 0V 0.4 3 mV
TA = -40°C 至 +125°C 4
增益误差 10mV 至 10V 的 VOUT ±0.007 ±0.04 %
TA = -40°C 至 +125°C ±0.05 %
增益误差漂移 TA = -40°C 至 +125°C ±0.1 ±0.5 ppm/℃
非线性度 10mV 至 10V 的 VOUT ±0.00025 ±0.0006 %
ILIM 短路电流限值 30 40 45 mA
TA = -40°C 至 +125°C 49
动态响应
小信号带宽 电流输出模式 3 MHz
电压输出模式 260 kHz
压摆率 电流输出模式 5.5 mA/µs
电压输出模式 1 V/µs
错误标志
输出电压 逻辑低电平 0.3 0.8 V
逻辑高电平 3.15 3.3 4 V
电流吸收能力 3 mA
内部上拉电流 4 µA
热警告温度 EF 输出低电平 145 150 155
模式
输入逻辑阈值(高电平) 电流输出模式 1.3 1.65 V
输入逻辑阈值(低电平) 电压输出模式 0.8 1.3 V
内部上拉电流 4 µA
输出禁用
输入逻辑阈值(高电平) 输出已禁用 1.3 1.65 V
输入逻辑阈值(低电平) 输出启用 0.8 1.3 V
内部上拉电流 4 µA
电源
IQ 静态电流 电流输出模式 325 450 μA
TA = -40°C 至 125°C 550
不包括 RSET 的初始误差或 TCR。
跨度是输入电压满跨度变化引起的输出电流变化
偏移电流是 ISET 与 IOUT 电流比的偏差