ZHCSYH5A June 2025 – September 2025 XTR200
PRODUCTION DATA
将 MODE 引脚拉至低电平可使 XTR200 进入电压输出模式。图 6-4 展示了电压输出模式下该器件的内部的配置。放大器 A2 现在被旁路,放大器 A1 的反相输出通过开关 SW4 控制输出晶体管 Q2。开关 SW2 和 SW3 通过由 110kΩ 和 40kΩ 电阻器组成的片上分压器闭合反馈环路。这些电阻器采用高精度薄膜沉积和精密布局技术制造,可在整个温度范围内提供极低的增益误差。
片上精密分压器决定电压输出模式下的传递函数:
在电压输出模式下,晶体管 Q1 的栅极接地并且没有电流从 SET 引脚流出。SET 引脚上的电阻器 RSET 不会影响电压输出运行。这样,XTR200 就可以在电压或电流输出模式下运行,而无需更改外部元件。