ZHCSYH5A June 2025 – September 2025 XTR200
PRODUCTION DATA
XTR200 可在 8V 至 60V 的电源电压范围内运行。然而,在整体系统设计中还应考虑环境温度、负载电流和负载电阻。图 7-15 展示了 XTR200 在 PCB 温度范围内的散热受限最大电源电压。图 7-15 展示了使用内部输出晶体管且 IS 和 VG 引脚短接时 22mA 输出电流流入 0Ω 负载的最坏情况。
黑色曲线显示了在给定 PCB 温度下产生 125°C 结温(XTR200 的最高指定温度)的电源电压。红色曲线显示了在给定 PCB 温度下产生 150°C 结温(XTR200 的最高工作温度)的电源电压。在大约 150°C 时,错误标志引脚 (EF) 电压变为低电平,以警告结温较高。
XTR200 热关断电路会在结温高于 160°C 时禁用输出。当结温降至低于 150°C 时,重新启用输出。PCB 温度低于 70°C 时,最大建议电源电压受 XTR200 内部电路的额定电压限制,而不受热性能注意事项的限制。如果需要高温和高电源电压运行,请使用外部晶体管提供负载电流,如 使用外部晶体管 所述。
在确定系统的工作电源范围时,请考虑 XTR200 的余量规格。术语余量定义了 XTR200 的电源电压和负载电压之间的差值,如 图 7-16 所示。高于最小电源电压 8V 时,确认 XTR200 电源电压至少比负载电压高2.5V。