ZHCSYH2B September 1985 – June 2025 TLC352
PRODUCTION DATA
TLC3x2 输入和输出 ESD 保护电路包含 I/O 引脚与 V+ 之间的传统二极管型“上部”ESD 钳位和 I/O 引脚输出与 V- 之间的“下部”ESD 钳位。输入或输出电压不得比电源轨高出 300mV 以上。TI 建议不要在没有电源电压的情况下向输入施加信号。
当输入端要连接到低阻抗源(例如电源或缓冲参考线)时,请添加一个与输入端串联的限流电阻器,以限制钳位导通时的任何电流。电流必须限制在 10mA 或更小,但 TI 建议将电流限制在 1mA 或更小。该串联电阻可以是任何电阻输入分压器或网络的一部分。