ZHCSYH2B September   1985  – June 2025 TLC352

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 电气特性
    4. 4.4 电气特性
    5. 4.5 开关特性
  6. 5典型特性
  7. 6详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 输入
      2. 6.4.2 ESD 保护
      3. 6.4.3 未使用的输入
      4. 6.4.4 开漏输出
      5. 6.4.5 迟滞
        1. 6.4.5.1 具有迟滞功能的反相比较器
        2. 6.4.5.2 具有迟滞功能的同相比较器
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

电气特性

在指定自然通风温度下,VDD = 2.7V(除非另有说明)
参数 测试条件 TA(1) TLC352C TLC352I 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VIO 输入失调电压 VIC = VICRmin 25°C 2 5 2 5 mV
完整范围 6.5 7
IIO 输入失调电流 25°C 1 1 pA
最大值 0.3 1 nA
IIB 输入偏置电流 25°C 5 5 pA
最大值 0.6 2 nA
VICR 共模输入电压范围 完整范围

0

1.2

0

1.2

V
VOL 低电平输出电压 25°C 100 200 100 200 mV
完整范围 200 200
IOL 低电平输出电流 VID = -0.5V VOL = 0.3V 25°C 1 1.6 1 1.6 mA
IDD 电源电流
(两个比较器)
VID = 0.5V 无负载 25°C 65 150 65 150 µA
完整范围 200 200
除非另有说明,否则所有特性均在零共模输入电压下测得。对于 TLC352C,完整范围为 0°C 至 70°C;对于 TLC352I,为 -40°C 至 85°C。