ZHCSYH2B September   1985  – June 2025 TLC352

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 电气特性
    4. 4.4 电气特性
    5. 4.5 开关特性
  6. 5典型特性
  7. 6详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 输入
      2. 6.4.2 ESD 保护
      3. 6.4.3 未使用的输入
      4. 6.4.4 开漏输出
      5. 6.4.5 迟滞
        1. 6.4.5.1 具有迟滞功能的反相比较器
        2. 6.4.5.2 具有迟滞功能的同相比较器
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

说明

该器件使用 CMOS 技术制造,包含两个独立的电压比较器,每个比较器采用单电源供电设计。如果两个电源之间的电压差在 2.7V 至 18V 之间,也可由双电源供电运行。每个器件都具有极高的输入阻抗(通常大于 1012Ω),因此可以直接连接高阻抗源。输出为 N 通道漏极开路配置,可连接来实现正逻辑线与关系。TLC352 能够由 2.7V 电源供电运行,因此非常适合低电压电池应用。

TLC352 具有内部静电放电 (ESD) 保护电路,并获评 2000V ESD 等级。不过,在处理该器件时必须小心,因为接触 ESD 会导致器件参数性能下降。

TLC352C 可在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行。TLC352I 可在 −40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。

器件信息
TA VIO 在 25°C 时的最大值 封装(1)
小外形 (D)
0°C 至 70°C 5mV TLC352CD
-40°C 至 85°C 5mV TLC352ID
D 封装可采用带卷形式供货。向器件类型添加了 R 后缀(例如 TLC352CDR)。
TLC352 符号(每个比较器)符号(每个比较器)