ZHCSYH0A June 2025 – August 2025 TPD4S481-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上电和断电时序 | |||||
| tON_FET | 从 VPWR UVLO 电压上升到 CC 和 SBU OVP FET 导通所需的时间。 | 1.3 | 3.5 | ms | |
| tON_FET_DB | 从 VPWR UVLO 电压上升到 CC 和 SBU OVP FET 导通且无电电池电阻器关断所需的时间。 | 5.7 | 9.5 | ms | |
| dVPWR_OFF/dt | 断电期间允许指定 CC 和 FET 关断的最小压摆率。 | -0.5 | V/µs | ||
| 过压保护 | |||||
| tOVP_RESPONSE_CC | CCx 引脚上的 OVP 响应时间。从 OVP 置为有效到 OVP FET 关断所需的时间。 | 70 | ns | ||
| tOVP_RESPONSE_SBU | SBUx 引脚上的 OVP 响应时间。从 OVP 置为有效到 OVP FET 关断所需的时间。 | 80 | ns | ||
| tOVP_RECOVERY_CC | CCx 引脚上的 OVP 恢复时间。发生 OVP 后,在 CC FET 重新导通之前的最短持续时间。移除 OVP 以使 CC FET 重新导通。 | 0.93 | 2.3 | ms | |
| tOVP_RECOVERY_CC_DB | CCx 引脚上的 OVP 恢复时间。发生 OVP 后,在 CC FET 重新导通且无电电池电阻器关断之前的最短持续时间。移除 OVP 以使 CC FET 重新导通。 | 5 | ms | ||
| tOVP_RECOVERY_SBU | SBUx 引脚上的 OVP 恢复时间。发生 OVP 后,在 SBU FET 重新导通之前的最短持续时间。移除 OVP 以使 SBU FET 重新导通。 | 0.62 | ms | ||
| tOVP_FLT_ASSERTION | 从 OVP 置为有效到 /FLT 置为有效所需的时间。FLT 置为有效的值是最大值的 10%。将 C_CCx 或 C_SBUx 设置为高于最大 OVP 阈值。从其通过典型 OVP 阈值开始计时。 | 20 | µs | ||
| tOVP_FLT_DEASSERTION | 从 CC FET 在 OVP 后导通到 FLT 置为无效所需的时间。 | 5 | ms | ||