ZHCSYH0A June   2025  – August 2025 TPD4S481-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 ESD 等级 - ISO 规格
    5. 5.5 建议运行条件
    6. 5.6 热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 时序要求
    9. 5.9 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚或 CC1、CC2、DP、DM 引脚):可耐受 63VDC
      2. 6.3.2 4 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚)
      3. 6.3.3 可处理最高 600mA 电流的 CC1 和 CC2 过压保护 FET 支持 VCONN 电源电流通过
      4. 6.3.4 集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
        1. 7.2.1.1 EPR 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VBIAS 电容器选型
        2. 7.2.2.2 CC 线路电容
        3. 7.2.2.3 FLT 引脚运行
        4. 7.2.2.4 电池无电运行
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在工作结温范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
CC OVP 开关
RON CC OVP FET 的导通电阻 CCx = 5.5V、TJ ≤ 85℃ 272 420
CON_CC 等效导通电容 器件上电时从 CCx 或 C_CCx 到 GND 的电容。在 VC_CCx/VCCx = 0V 至 1.2V、f = 400kHz 时测量。 40 74 120 pF
RD_DB 无电电池下拉电阻器(仅在器件未上电时存在) VC_CCx = 2.6V 4.1 5.1 6.1
VTH_DB 在电池无电期间,与 RD 串联的下拉 FET 的阈值电压 IC_CCx = 80μA 0.5 0.9 1.2 V
VOVPCC CC 引脚上的 OVP 阈值 在 C_CCx 上施加 5.5V。升高 C_CCx 上的电压,直到 FLT 引脚置为有效。对 CC FET 施加 100mA 负载,并观察到 FET 关断。 5.6 5.9 6.2 V
VOVPCC_HYS CC OVP 上的迟滞 在 C_CCx 上施加 6.5V。降低 C_CCx 上的
电压,直到 FLT 引脚
置为无效。测量 C_CCx 的
上升和下降 OVP
阈值之间的差值。
50 mV
BWON 单端导通带宽 (-3dB) 测量从 C_CCx 到 CCx 的
-3dB 带宽。单端
测量,50Ω 系统。Vcm = 0.1V 至 1.2V。
125 MHz
VSTBUS_CC CC 引脚上的 VBUS 短路容差 使用 1 米 USB
Type C 电缆对 C_CCx 进行热插拔,并在 CCx
上放置 30Ω 负载
51 V
VSTBUS_CC_CLAMP CC 引脚 (CCx) 上的 VBUS 短路系统侧钳位电压 使用 1 米 USB Type C 电缆对 C_CCx
进行热插拔。热插拔电压
C_CCx = 51V。VPWR = 3.3V。
在 CCx 上放置 30Ω 负载。
7 V
SBU OVP 开关
RON SBU OVP FET 的导通电阻 SBUx = 3.6V。–40°C ≤ TJ ≤ +85°C 4 6.8
CON_SBU 等效导通电容 器件上电时从 SBUx 或 C_SBUx 到 GND 的电容。在 VC_SBUx/VSBUx = 0.3V 至 4.0V 时测量。 6 pF
VOVPSBU SBU 引脚上的 OVP 阈值 在 C_SBUx 上施加 3.6V。升高 C_SBUx 上的电压,直至 FLT 引脚置为有效。 4.0 4.2 4.41 V
VOVPSBU_HYS SBU OVP 上的迟滞 在 C_CCx 上施加 5V。降低 C_CCx 上的
电压,直到 FLT 引脚
置为无效。测量 C_SBUx 的
上升和下降 OVP
阈值之间的差值。
50 mV
BWON 单端导通带宽 (-3dB) 测量从 C_SBUx 到 SBUx 的 -3dB 带宽。单端测量,50Ω 系统。Vcm = 0.1V 至 3.6V。 600 760 MHz
XTALK 串扰 在 f = 1MHz 时测量从 SBU1 到 C_SBU2 或从 SBU2 到 C_SBU1 的串扰。Vcm1 = 3.6V、Vcm2 = 0.3V。将开路端连接至 50Ω。 -70 dB
VSTBUS_SBU SBU 引脚上的 VBUS 短路容差 使用 1 米 USB Type-C 电缆对 C_SBUx
进行热插拔。在 SBUx 上,将一个 100nF 电容器与一个
40Ω 电阻器串联并连接到 GND
51 V
VSTBUS_SBU_CLAMP SBU 引脚上的 VBUS 短路系统侧钳位电压 (SBUx) 使用 1 米 USB Type-C 电缆对 C_SBUx 进行热插拔。热插拔电压 C_SBUx = 51V。VPWR = 3.3V。在 SBUx 上,将一个 150nF 电容器与一个 40Ω 电阻器串联并连接到 GND。 7 V
电源和漏电流
VPWR_UVLO VPWR 欠压锁定 为 VPWR 施加 1V 电压并升高电压,直到 SBU 或 CC FET 导通。 2.1 2.3 2.6 V
VPWR_UVLO_HYS VPWR UVLO 迟滞 为 VPWR 施加 3V 电压并降低电压,
直到 SBU 或 CC FET 关断;测量
上升和下降 UVLO 之间的差异
以计算迟滞。
70 100 130 mV
IVPWR VPWR 电源电流 VPWR = 3.3V(典型值),VPWR = 4.5V
(最大值)。–40°C ≤ TJ ≤ +85°C。
112 160 µA
IC_CC_LEAK 器件上电时 C_CCx 引脚的漏电流 VPWR = 3.3V,VC_CCx = 3.6V,CCx 引脚悬空,测量流入 C_CCx 引脚的漏电流。 5 µA
IC_SBU_LEAK 器件上电时 C_SBUx 引脚的漏电流 VPWR = 3.3V,VC_SBUx = 3.6V,SBUx 引脚悬空,测量流入 C_SBUx 引脚的漏电流。如果 SBUx 侧被偏置且 C_SBUx 保持悬空,结果应相同。-40°C ≤ TJ ≤ +85°C 3.2 µA
IC_CC_LEAK_OVP 器件处于 OVP 时 C_CCx 引脚的漏电流 VPWR = 0V 或 3.3V,VC_CCx = 51V,CCx 引脚设置为 0V,测量流入 C_CCx 引脚的漏电流。 1200 µA
IC_SBU_LEAK_OVP 器件处于 OVP 状态时 C_SBUx 引脚的漏电流 VPWR = 0V 或 3.3V,VC_SBUx = 51V,SBUx 引脚设置为 0V,测量流入 C_SBUx 引脚的漏电流。 720 µA
ICC_LEAK_OVP 器件处于 OVP 状态时 CC 引脚的漏电流 VPWR = 0V 或 3.3V,VC_CCx = 51V,CCx 引脚设置为 0V,测量流出 CCx 引脚的漏电流。 30 µA
ISBU_LEAK_OVP 器件处于 OVP 状态时 SBU 引脚的漏电流 VPWR = 0V,VC_SBUx = 51V,SBUx 引脚设置为 0V,测量流入 SBUx 引脚的漏电流。 -1 1 µA
/FLT 引脚
VOL 低电平输出电压 IOL = 3mA。在 FLT 引脚处测量电压。 0.4 V
过热保护
TSD_RISING 上升过热保护关断阈值 150 175 °C
TSD_FALLING 下降过热保护关断阈值 130 140 °C
TSD_HYST 过热保护关断阈值迟滞 35 °C