ZHCSYG5F November 1983 – June 2025 TLC372 , TLC372M
PRODUCTION DATA
具有磁滞功能的非反相比较器需要一个双电阻器网络并在反相输入端需要一个电压基准 (VREF),如图 7-5所示。
图 7-5 具有迟滞功能的同相配置输出为高电平和低电平时的等效电阻器网络如图 7-6 所示。
图 7-6 同相配置电阻器网络当 VIN 小于 VREF 时,输出为低电平。若要使输出从低电平切换到高电平,VIN 必须高于 VIN1 阈值。请使用方程式 4 来计算 VIN1。

当 VIN 大于 VREF 时,输出为高电平。若要使比较器切换回低电平状态,VIN 必须降至 VIN2 以下。请使用方程式 5 来计算 VIN2。

在此电路中,迟滞是 VIN1 和 VIN2 之间的差值,如方程式 6 所示。

更多相关信息,请参阅应用手册 SNOA997“具有迟滞功能的反相比较器电路”和 SBOA313“具有迟滞功能的同相比较器电路”。