ZHCSYG5F November 1983 – June 2025 TLC372 , TLC372M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件(1) | TLC372Y | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VIO | 输入失调电压 | VIC = VICRmin(2) | 1 | 5 | mV | ||
| IIO | 输入失调电流 | 1 | pA | ||||
| IIB | 输入偏置电流 | 5 | pA | ||||
| VICR | 共模输入电压范围 |
0 到 VDD -1 |
V | ||||
| IOH | 高电平输出电流 | VID = 1V | VOH = 5V | 0.1 | nA | ||
| VOL | 低电平输出电压 | VID = -1V | IOL = 4mA | 150 | 400 | mV | |
| IOL | 低电平输出电流 | VID = -1V | VOL = 1.5V | 6 | 16 | mA | |
| IDD | 电源电流 (两个比较器) |
VID = 1V | 无负载 | 150 | 300 | µA | |