ZHCSYG5F November   1983  – June 2025 TLC372 , TLC372M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 器件比较表
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 开关特性
    5. 5.5 电气特性
  7. 6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 输入
      2. 7.4.2 ESD 保护
      3. 7.4.3 未使用的输入
      4. 7.4.4 开漏输出
      5. 7.4.5 迟滞
        1. 7.4.5.1 具有迟滞功能的反相比较器
        2. 7.4.5.2 具有迟滞功能的同相比较器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 基本的比较器定义
        1. 8.1.1.1 运行
        2. 8.1.1.2 传播延迟
        3. 8.1.1.3 过驱动和欠驱动电压
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 窗口比较器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在指定自然通风温度下,VDD = 5V(除非另有说明)
参数 测试条件 TA(1) TLC372C TLC372I TLC372M、TLC372Q 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VIO 输入失调电压 VIC = VICRmin(2) 25°C 1 5 1 5 1 5 mV
完整范围 6.5 7 10
IIO 输入失调电流 25°C 1 1 1 pA
最大值 0.3 1 10 nA
IIB 输入偏置电流 25°C 5 5 5 pA
最大值 0.6 2 20 nA
VICR 共模输入电压范围 25°C

0

到

VDD -1

0

到

VDD -1

0

到

VDD -1

V
完整范围

0

到

VDD -1.5

0

到

VDD -1.5

0

到

VDD -1.5

IOH 高电平输出电流 VID = 1V VOH = 5V 25°C 0.1 0.1 0.1 nA
VOH = 15V 完整范围 1 1 3 µA
VOL 低电平输出电压 VID = -1V IOL = 4mA 25°C 150 400 150 400 150 400 mV
完整范围 700 700 700
IOL 低电平输出电流 VID = -1V VOL = 1.5V 25°C 6 16 6 16 6 16 mA
IDD 电源电流
(两个比较器)
VID = 1V 无负载 25°C 150 300 150 300 150 300 µA
完整范围 400 400 400
除非另有说明,否则所有特性均在零共模输入电压下测得。对于 TLC372C,,完整范围为 0°C 至 70°C;对于 TLC372I,为 –40°C 至 85°C;而对于 TLC372M,则为 –55°C 至 125°C,对于 TLC372Q,为 −40°C 至 125°C。
给出的偏移电压限值是在输出与 VDD 之间使用 10kΩ 电阻器将输出驱动至高于 4V 或低于 400mV 所需的最大值。可以对限值进行验证,方法是将限值应用到输入并检查是否有适当的输出状态。