ZHCSYF7A June 2025 – September 2025 TXG4041 , TXG4042
PRODUCTION DATA
该器件为每个输入提供了典型值为 5MΩ 的集成弱下拉电阻。此功能可使所有输入保持悬空状态,而无需担心输出不稳定或电流消耗增加。对于并非所有通道都已使用或需要固定为低电平的应用,这还有助于减少外部组件数量。如果需要一个外部上拉电阻,它不得大于 1MΩ,以避免与 5MΩ 内部下拉电阻发生争用。