ZHCSYF7A June   2025  – September 2025 TXG4041 , TXG4042

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  电源电流
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    9. 5.9  开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    10. 5.10 开关特性,VCCA = 5.0 ± 0.5V
    11. 5.11 开关特性:Tsk,TMAX
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 负载电路和电压波形
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 具有集成下拉电阻的 CMOS 施密特触发器输入
        1. 7.3.1.1 带有集成静态下拉电阻的输入
      2. 7.3.2 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      3. 7.3.3 VCC 断开
      4. 7.3.4 过压容限输入
      5. 7.3.5 无干扰电源定序
      6. 7.3.6 负钳位二极管
      7. 7.3.7 完全可配置的双轨设计
      8. 7.3.8 支持高速转换
      9. 7.3.9 交流噪声抑制
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

概述

TXG404x 是一款 4 位 接地电平转换器,采用两个独立可配置的电源轨,支持在两个不同电源域之间进行转换。该器件可在低至 1.71V 和高达 5.5V 的 VCCA 和 VCCB 电源下运行。A 端口用于跟踪 VCCA,B 端口用于跟踪 VCCB。除了 I/O 电平转换,此转换器还可在 GNDA 和 GNDB 之间支持 -40V 至 +40V 的差值。VCCA 以 GNDA 为基准,VCCB 以 GNDB 为基准。

TXG404x 器件旨在实现数据总线之间的异步通信。在某些通道内,TXG404x 以固定方向将数据从 A 总线传输至 B 总线,而在其余通道内,将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入 (OE) 用于禁用输出,从而有效隔离总线。OE_A 引脚以 VCCA 为基准,OE_B 引脚以 VCCB 为基准。OE 引脚可以保持悬空状态,也可以从外部下拉接地,以便在上电或断电期间使转换器输出保持高阻抗状态。

VCC 断开功能可确保当 VCC 在建议的工作条件下与辅助电源断开时,会禁用输出并将其设置为高阻抗状态,同时保持电源电流。当电源悬空时,Ioff-float 电路旨在确保不从输入或输出获取或向其提供多余电流。

无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,同时提供强大的电源时序性能。