ZHCSYF7A June 2025 – September 2025 TXG4041 , TXG4042
PRODUCTION DATA
TXG404x 用于电平转换,从而使得能够在不同接口和接地电压下运行的器件或系统之间进行通信。TXG404x 器件非常适合将推挽驱动器连接到数据输入的应用。图 8-1 是一个双系统示例,这两个系统通过 SPI 接口从 1.8V 转换为 3.3V,同时在 GNDA 为 0V 时 GNDB 上出现 -3V 的接地漂移。3V 的接地漂移来自数模转换器 (DAC) 的噪声电源接地。