ZHCSYF0 June 2025 TPS51375H
PRODUCTION DATA
TPS51375H 具有过流保护和欠压保护。使用逐周期低侧 MOSFET 谷值电流检测来实现输出过流保护 (OCP)。通过测量 MOSFET 漏源电压来监控开关电流。此电压与开关电流成正比。为了提升精确度,对电压感测进行了温度补偿。
在低侧 FET 开关的导通阶段,此电流以线性方式下降。开关电流的平均值是负载电流 IOUT。如果监控电流高于 OCL 水平,转换器将维持低侧 FET 的导通状态,暂缓新脉冲的生成(即使电压反馈环路有这方面的需要),直到电流水平达到或低于 OCL 水平。在后续的开关周期中,导通时间将设为固定值,电流也将以相同的方式监控。
对于此类过流保护,有一些重要的注意事项。当负载电流高于 IOCL(VALLEY) 与一半的峰峰值电感器纹波电流之和时,触发 OCP,输出电流受到限制,输出电压往往会下降,因为负载需求高于转换器可以支持的水平。当输出电压降至低于目标电压的 60% 时,UVP 比较器会检测到该电压降低,并在等待 200μs 后关断器件。这种保护是一种锁存功能。可通过 EN 变为低电平或 VCC 下电上电来复位故障锁存。