ZHCSYF0 June 2025 TPS51375H
PRODUCTION DATA
表 7-1 列出了此示例的设计参数。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | ||||||
| VOUT | 输出电压 | 0.77 | V | |||
| IOUT | 输出电流 | 14 | A | |||
| VIN | 输入电压 | 4.5 | 19.5 | 24 | V | |
| VOUT(ripple) | 输出电压纹波 | 0A — 14 负载 | 10 | mVP-P | ||
| VOUT(min) | 最小输出电压 | 0A 至 10A 负载,10A/us | 720 | mV | ||
| VOUT(max) | 最大输出电压 | 7A 至 17A 负载,10A/us | 827.5 | mV | ||
| FSW | 开关频率 | 600 | kHz | |||
| RPATH_VOUT | VOUT 路径寄生电阻 | 3 | mΩ | |||
| RPATH_GND | GND 路径寄生电阻 | 1.5 | mΩ | |||
| TA | 环境温度 | 25 | °C | |||