ZHCSYE7 June 2025 TXG8010-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tpd | 传播延迟 - 单通道 1Mbps | A | B | -40°C 至 85°C | 2.7 | 5.7 | 2.7 | 5.8 | 2.7 | 5.9 | 2.8 | 6.3 | ns | ||||
| A | B | -40°C 至 125°C | 2.7 | 6 | 2.7 | 6.1 | 2.7 | 6.2 | 2.8 | 6.6 | |||||||
| PWD | 脉宽失真 |tphl - tplh| | A | B | -40°C 至 85°C | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.7 | -0.2 | 0.6 | ns | ||||
| A | B | -40°C 至 125°C | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | -0.2 | 0.6 | |||||||
| tr | 输出信号上升时间 | A | B | -40°C 至 85°C | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1.35 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | ns | ||||
| A | B | -40°C 至 125°C | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1.35 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | |||||||
| tf | 输出信号下降时间 | A | B | -40°C 至 85°C | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | ns | ||||
| A | B | -40°C 至 125°C | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 2 | |||||||
| tDO | 输入功率损耗的失效防护输出延迟时间 | -40°C 至 85°C | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | µs | ||||||||||
| 输入功率损耗的失效防护输出延迟时间 | -40°C 至 125°C | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | ||||||||||||
| tPU | 从 ULVO 至有效输出数据的时间 | -40°C 至 85°C | 61.3 | 61.4 | 61.4 | 61.3 | µs | ||||||||||
| 从 ULVO 至有效输出数据的时间 | -40°C 至 125°C | 61.3 | 61.4 | 61.4 | 61.3 | ||||||||||||