ZHCSYE7 June   2025 TXG8010-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    6. 5.6 开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    7. 5.7 开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    8. 5.8 开关特性,VCCA = 5.0 ± 0.5V
    9. 5.9 开关特性:Tsk,TMAX
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 负载电路和电压波形
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 具有集成下拉电阻的 CMOS 施密特触发器输入
        1. 7.3.1.1 带有集成静态下拉电阻的输入
      2. 7.3.2 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      3. 7.3.3 VCC 断开
      4. 7.3.4 过压容限输入
      5. 7.3.5 无干扰电源定序
      6. 7.3.6 负钳位二极管
      7. 7.3.7 完全可配置的双轨设计
      8. 7.3.8 支持高速转换
      9. 7.3.9 交流噪声抑制
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 法规要求
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)
参数 测试条件 VCCA VCCB 自然通风工作温度范围 (TA) 单位
-40°C 至 125°C
最小值 典型值 最大值
VOH 高电平输出电压 (3) IOH = -4.5mA 1.71V 1.71V 1.5 V
IOH = -8mA 2.3V 2.3V 2
IOH = -10mA 3V 3V 2.7
IOH = -12mA 4.5V 4.5V 4.1
VOL 低电平输出电压 (4) IOL = 4.5mA 1.71V 1.71V 0.16 V
IOL = 8mA 2.3V 2.3V 0.27
IOL = 10mA 3V 3V 0.34
IOL = 12mA 4.5V 4.5V 0.41
VT+ 正向输入阈值电压 数据输入
(Ax、Bx)
(以 VCCI 为基准)
1.71V 1.71V 1.11 V
2.3V 2.3V 1.4
3V 3V 1.73
4.5V 4.5V 2.45
5.5V 5.5V 2.96
VT- 负向输入阈值电压 数据输入
(Ax、Bx)
(以 VCCI 为基准)
1.71V 1.71V 0.57 0.63 V
2.3V 2.3V 0.8 0.87
3V 3V 1.15 1.23
4.5V 4.5V 1.61 1.96
5.5V 5.5V 2 2.45
ΔVT 输入阈值迟滞
(VT+ – VT-)
数据输入
(Ax、Bx)
(以 VCCI 为基准)
1.71V 1.71V 0.31 0.54 V
2.3V 2.3V 0.36 0.6
3V 3V 0.38 0.54
4.5V 4.5V 0.41 0.66
ΔVT 输入阈值迟滞
(VT+ – VT-)
数据输入
(Ax、Bx)
(以 VCCI 为基准)
5.5V 5.5V 0.4 0.96 V
II 输入漏电流 数据输入
(Ax、Bx)
VI = VCCI 或 GND
1.71V 至 5.5V 1.71V 至 5.5V 0.26 1.56 µA
Ioff-float 浮动电源局部断电电流 A 端口或 B 端口
VI = GND
悬空(5) 0V 至 5.5V 0.85 1.55 µA
0V 至 5.5V 悬空(5) 0.85 1.55
Ci 控制输入电容 VI = 3.3 V 或 VGNDA 3.3V 3.3V 1 待定 2 pF
Cio 数据 I/O 电容 VO = 1.71V 直流 +1MHz -16dBm 正弦波 3.3V 3.3V 1 待定 2 pF
CGND 接地间的电容 所有通道组合在一起
(VCC 两侧都加电)
23 pF
接地间的电容 所有通道组合在一起
(VCC 至 GND 短接)
27 pF
CMTI 共模瞬态抗扰度 输入以 100Mbps 切换
接地漂移最高 80V
1.71V 至 5.5V 1.71V 至 5.5V 1000 V/µs
ICCA VCCA 电源电流 VI = VCCI 或 GND
IO = 0
1.71V 至 5.5V 1.71V 至 5.5V 130.8 µA
0V 5.5V 0.6
5.5V 0V 130.8
VI = GND
IO = 0
5.5V 悬空(5) 130.8
ICCB VCCB 电源电流 VI = VCCI 或 GND
IO = 0
1.71V 至 5.5V 1.71V 至 5.5V 600.3 µA
0V 5.5V 446
5.5V 0V 12.2
VI = GND
IO = 0
悬空(5) 5.5V 446
ICCA + ICCB 电源电流 — 禁用 EN = 0 1.8V 1.8V 0.6 mA
2.5V 2.5V 0.6
3.3V 3.3V 0.6
5V 5V 0.6
ICCA + ICCB 电源电流 — 直流信号 VI = VCCI  1.8V 1.8V 0.6 mA
2.5V 2.5V 0.7
3.3V 3.3V 0.7
5V 5V 0.8
VI = GND 1.8V 1.8V 0.6 mA
2.5V 2.5V 0.7
3.3V 3.3V 0.7
5V 5V 0.8
ICCA + ICCB 电源电流 — 交流信号 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF,1Mbps 1.8V 1.8V 0.6 mA
2.5V 2.5V 0.7
3.3V 3.3V 0.7
5V 5V 0.8
所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF,50Mbps 1.8V 1.8V 3.2 mA
2.5V 2.5V 3.8
3.3V 3.3V 4
5V 5V 5.5
所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF,100Mbps 1.8V 1.8V 5.5 mA
2.5V 2.5V 6.4
3.3V 3.3V 7.6
5V 5V 10.3
VUVLO+ 正向欠压锁定电压 A 电源 1.71V 至 5.5V 1.55 V
VUVLO+ 正向欠压锁定电压 B 电源 1.71V 至 5.5V 1.55 V
VUVLO- 负向欠压锁定电压 A 电源 1.71V 至 5.5V 1.36 V
VUVLO- 负向欠压锁定电压 B 电源 1.71V 至 5.5V 1.36 V
VUVLO_Hys 欠压锁定迟滞 A 电源 1.71V 至 5.5V 36 147 V
VUVLO_Hys 欠压锁定迟滞 B 电源 1.71V 至 5.5V 36 147 V
VCCI 是与输入端口相关的 VCC,以 GNDA 为基准
VCCO 是与输出端口相关的 VCC,以 GNDB 为基准
在 VI = VT+(MAX) 时进行测试
在 VI = VT-(MIN) 时进行测试
悬空被定义为一个节点,此节点不由外部器件主动驱动,并具有未超过 10nA 的泄漏电流