ZHCSYE0 June 2025 TXG8122-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 85°C | ||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VILT1 | 电压输入阈值低 (SDA1 和 SCL1) |
481 | 606 | mV | ||
| VIHT1 | 电压输入阈值高 (SDA1 和 SCL1) |
528 | 663 | mV | ||
| VHYST1 | 电压输入迟滞 | VIHT1 - VILT1 | 43 | 61 | mV | |
| VOL1 | 低电平输出电压 (SDA1 和 SCL1) |
0.5mA ≤ (ISDA1 和 ISCL1) ≤ 3.5mA | 768 | mV | ||
| ΔVOIT1 | 低电平输出电压至高电平输入电压阈值差异(SDA1 和 SCL1) | 0.5mA ≤ (ISDA1 和 ISCL1) ≤ 3.5mA | 51 | mV | ||
| VILT2 | 电压输入阈值低 (SDA2 和 SCL2) |
0.34 x VCC2 | 0.35 x VCC2 | V | ||
| VIHT2 | 电压输入阈值高 (SDA2 和 SCL2) |
0.47 x VCC2 | 0.48 x VCC2 | V | ||
| VHYST2 | 电压输入迟滞 | VIHT2 - VILT2 | 0.13 x VCC2 | V | ||
| VOL2 | 低电平输出电压 | 0.5mA ≤ (ISDA1 和 ISCL1) ≤ 30mA | 0.49 | V | ||
| II(侧 1) | 输入漏电流 (SDA1、SCL1) |
VSDA1、VSCL1 = VCC1 = 5.5V | 待定 | µA | ||
| II(侧 2) | 输入漏电流 (SDA2、SCL2) |
VSDA2、VSCL2 = VCC2 = 5.5V | µA | |||
| Ci | 本地接地输入电容 | VI = 0.4 × sin (2E6*πt) + VDDx / 2 | 6 | pF | ||
| CGND | 接地间的电容 | 所有通道组合在一起(VCC 两侧都加电) | 44 | pF | ||
| 所有通道组合在一起(VCC 至 GND 短接) | 51 | pF | ||||
| 漏电流 | GndA 至 GndB 之间的漏电流 | 所有通道组合在一起(VCC 至 GND 短接) | 0.37 | µA | ||
| 所有通道组合在一起(VCC 两侧都加电,输入全部为高电平) | 0.37 | µA | ||||
| 所有通道组合在一起(VCC 两侧都加电,输入全部为低电平) | 43 | µA | ||||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | 输入静态 接地漂移最高 80V |
0.5 | kV/µs | ||
| VUVLO+ | 正向欠压锁定电压 | 侧 1 | 2.9 | V | ||
| 侧 2 | 2.25 | V | ||||
| VUVLO- | 负向欠压锁定电压 | 侧 1 | 2.3 | V | ||
| 侧 2 | 1.7 | V | ||||
| VUVLO_Hys | 欠压锁定迟滞 | 侧 1 | 87 | mV | ||
| 侧 2 | 156 | mV | ||||