ZHCSYE0 June 2025 TXG8122-Q1
ADVANCE INFORMATION
TXG8122-Q1 器件是适用于 I2C 的双路双向、基于非电流的电压和接地电平转换器。该器件支持使用两个独立的可配置电源轨:侧 1 设计为可跟踪 VCC1,该端口支持 3V 至 5.5V 的任何电源电压。侧 2 设计为可跟踪 VCC2,该端口支持 2.25V 至 5.5V 的任何电源电压。与传统的电平转换器相比,TXG8122-Q1 可以解决高达 ±80V 的不同接地电平之间的电压转换问题。只要 GNDA 和 GNDB 之间的差值保持在 -80V 至 +80V之间,GNDA 或 GNDB 都可能存在接地偏移。
简化版方框图 显示了一个常见用例,其中 GNDA 与 GNDB 之间存在直流漂移(由寄生电阻或电容引起)。TXG8122-Q1 在具有不同电源电压和不同接地基准的系统之间,能够支持基于 I2C 的通信。当 VCC 至 GND 短接时,GNDA 和 GNDB 之间的漏电流通常为 50nA。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TXG8122-Q1 | DSG (WSON-8) | 2.00mm × 2.00mm |
| DDF (SOT-8) | 2.80mm × 2.90mm | |
| D (SOIC-8) | 4.90mm x 3.90mm |