ZHCSYE0 June 2025 TXG8122-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC1 至 VGND1 | 电源电压至接地电压,侧 1 | -0.5 | 6.5 | V | |
| VCC2 至 VGND2 | 电源电压至接地电压,侧 2 | -0.5 | 6.5 | V | |
| VGND1 至 VGND2 | VGND1 至 VGND2 | VGND1 至 VGND2 | -82 | 82 | V |
| VI | SDA1、SCL1 | I/O 端口(侧 1)至 VGND1 | -0.5 | VCC1 + 0.5 | V |
| SDA2、SCL2 | I/O 端口(侧 2)至 VGND2 | -0.5 | VCC2 + 0.5 | ||
| VO | SDA1、SCL1 | I/O 端口(侧 1)至 VGND1 | -0.5 | VCC1 + 0.5 | V |
| SDA2、SCL2 | I/O 端口(侧 2)至 VGND2 | -0.5 | VCC2 + 0.5 | ||
| II | SDA1、SCL1 | I/O 端口(侧 1)至 VGND1 | 20 | mA | |
| SDA2、SCL2 | I/O 端口(侧 2)至 VGND2 | 100 | mA | ||
| IO | SDA1、SCL1 | I/O 端口(侧 1)至 VGND1 | 20 | mA | |
| SDA2、SCL2 | I/O 端口(侧 2)至 VGND2 | 100 | mA | ||
| Tj | 结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |