ZHCSYD7 May   2025 UCC218200-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 文档支持
      1. 4.2.1 相关文档
    3. 4.3 接收文档更新通知
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
    6. 4.6 静电放电警告
    7. 4.7 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 机械数据

特性

  • 5kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 高达 1500Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
  • 30V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
  • 具有分离输出的 ±15A 驱动强度
  • 200V/ns 最小 CMTI
  • 具有 9V 阈值的 200ns 快速响应时间 DESAT 保护
  • 具有 2.5A 灌电流能力的专用软关断 (SSD) 引脚。关断电流可通过外部电阻器进行控制。
  • 4A 内部有源米勒钳位
  • FLT 的过电流报告和通过 RST/EN 重置
  • 针对 RST/EN 的快速启用/禁用响应
  • RDY 上的 12V VDD UVLO 以及-3V VEE UVLO(具有电源正常指示功能)
  • RDY 上的过热保护(具有电源正常指示功能)
  • 具有 OUT_FB 上实时输出状态反馈和 RDY 上故障报告功能的输出电压栅极监控器。
  • 次级侧初级侧和次级侧的主动短路 (ASC) 输入,可在系统故障期间打开电源开关。
  • 上电期间内置自检诊断功能,适用于 DESAT、UVLO、
  • 20 引脚 DFP 宽体封装,爬电距离和间隙大于 8mm
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C