ZHCSYD2A June 2025 – October 2025 LM51772-Q1
PRODUCTION DATA
如果 EN_NINT 位(请参阅 表 8-11)设置为 0b0,则 nFLT/nINT 引脚会指示报告给 STATUS 字节的所有故障。
在转换器重新开始运行之后,或者在故障模式消失的情况下,nFLT 引脚会恢复到高阻态。传输到 STATUS-BYTE 以及 nFLT/nINT 引脚的输入信号经过去毛刺处理。所以,FLT 引脚的最大反应时间由 td(nFLT-PIN) 给出
请勿在设备运行过程中动态更改 EN_NINT,仅应在 CONV_OFF 状态下执行此修改。
如果 EN_NINT = 0b1,nFLT/nINT 引脚用作中断引脚。STATUS_BYTE 的瞬时信号变化以及 USB_PD_STATUS_0 的输入会切换该引脚。