ZHCSYD2A June 2025 – October 2025 LM51772-Q1
PRODUCTION DATA
对于模拟输出电压跟踪,施加到 SS/ATRK 引脚的电压会覆盖输出调节环路的基准电压。虽然可以在完成软启动之前施加该电压,但不要这样做,因为启动期间的软启动斜坡时间会改变,因此会改变输入电流。
由于内部误差放大器设计为使用最低基准输入电压,因此在 SS/ATRK 引脚上施加的电压仅对低于反馈引脚 Vref 的电压有效。所以,输出的最大电压由 FB 引脚上的电阻器网络决定。
如果使用模拟电压跟踪来启动转换器电压,MODE 引脚由高变低或由低变高将向内部逻辑指示软启动已完成。