ZHCSYC9A May 2025 – November 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP
PRODMIX
第一步是确定稳压器开关频率。需要在更高和更低的开关频率之间进行权衡。与以较低频率切换的电源相比,较高的开关频率可以允许值较低的电感器和较小的输出电容器实现较小的解决方案尺寸。不过,较高的开关频率会导致额外的开关损耗,从而影响转换器的效率和热性能。在本设计中,选择的开关频率为 500kHz。使用方程式 6,选择 90.9kΩ 的 RT 电阻器。