ZHCSYC9A May 2025 – November 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP
PRODMIX
VIN 引脚为内部控制电路供电。PVIN 引脚和 PVIN 焊盘为内部高侧 FET 提供输入电压。两个引脚都有 4.5V 至 14V 的输入电压范围。这些引脚必须具有相同的标称电压,并且必须同时上电和断电。通常,这是通过使用相同的电压源提供它们来实现的。
VIN 和 PVIN 分别具有单独的 UVLO(欠压锁定)上升阈值 VUVLOR_VIN 和 VUVLOR_PVIN。这是为了确保器件内部电路保持在已知的关断状态,直到达到最小电压。此外,VIN 和 PVIN 分别具有单独的 UVLO 下降阈值 VUVLOF_VIN 和 VUVLOF_PVIN。如果电压下降并达到这些值,器件将关断。
如节 9.3.4 中所述,可以使用连接到 EN 引脚的分压器来配置有效器件 UVLO。