如果已填充 RT 引脚且 SYNC1 上没有输入外部时钟,则 TPS7H401x 配置为内部时钟模式。在内部时钟模式(有时也称为内部振荡器模式)下,RT 引脚和 GND 之间连接一个电阻器,用于配置器件的开关频率 fSW。标称开关频率可在 100kHz 至 1MHz 之间调节,具体取决于 RT 电阻器的值,可使用方程式 6 计算。图 9-4 显示了 RT 电阻值和可配置开关频率范围之间的关系曲线。
方程式 6. RT = 86,090 × fSW–1.104
其中
- RT(以 kΩ 为单位)
- fSW(以 kHz 为单位)