ZHCSYB5A May   2025  – July 2025 TPS7B4258-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息 
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 跟踪器输出电压 (VOUT)
        1. 6.3.1.1 输出电压等于参考电压
        2. 6.3.1.2 输出电压小于参考电压
        3. 6.3.1.3 输出电压大于参考电压
      2. 6.3.2 反向电流保护
      3. 6.3.3 欠压锁定
      4. 6.3.4 热保护
      5. 6.3.5 电流限值
      6. 6.3.6 输出对电池短路
      7. 6.3.7 具有使能电路的跟踪稳压器
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 在 VIN < 3.3V 的情况下运行
      4. 6.4.4 通过 ADJ/EN 控制禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 压降电压
      2. 7.1.2 反向电流
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入和输出电容器选择
        2. 7.2.2.2 反馈电阻器选型
        3. 7.2.2.3 前馈电容器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 封装
        2. 7.4.1.2 对于改进 PSRR 和噪声性能的电路板布局布线建议
        3. 7.4.1.3 功率耗散和热效应注意事项
        4. 7.4.1.4 热性能与铜面积
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

输入和输出电容器选择

根据终端应用的不同,可以使用不同值的外部元件。一些应用使用大输出电容器来支持快速负载步进。大电容器有助于防止输出电压显著下降,否则会导致下游元件复位。使用电介质类型为 X5R 或 X7R 的低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器,以获得更好的负载瞬态响应。

TPS7B4258-Q1 需要至少为 1μF(500nF 或更大电容)的输出电容器来实现稳定性,并需要一个介于 0.001Ω 和 2Ω 之间的 ESR。如果没有输出电容器,稳压器将振荡。为了获得出色瞬态性能,请使用 X5R 和 X7R 类型的陶瓷电容器,因为这些电容器的值和 ESR 随温度的变化极小。为特定应用选择电容器时,请注意电容器的直流偏置特性。较高的输出电压会导致电容器显著降额。对于大多数应用而言,OUT 引脚上的低 ESR、10µF 陶瓷电容器足以提供出色的瞬态性能。

不需要输入电容器即可实现稳定性。不过,良好的模拟实践是在 GND 和 TPS7B4258-Q1 的 IN 引脚之间连接一个电容器(500nF 或更大电容值)。一些输入电源具有高阻抗,因此将输入电容器放置在输入电源上有助于降低输入阻抗。该电容可抵消电抗性输入源,并改善瞬态响应、输入纹波和 PSRR。如果输入电源在很大的频率范围内具有高阻抗,请并联使用多个输入电容器以降低频率范围内的阻抗。如果有可能出现较大、快速上升时间的负载瞬态或者器件距离输入电源几英寸远,请使用一个更大电容值的电容器。