ZHCSYB5A May   2025  – July 2025 TPS7B4258-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息 
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 跟踪器输出电压 (VOUT)
        1. 6.3.1.1 输出电压等于参考电压
        2. 6.3.1.2 输出电压小于参考电压
        3. 6.3.1.3 输出电压大于参考电压
      2. 6.3.2 反向电流保护
      3. 6.3.3 欠压锁定
      4. 6.3.4 热保护
      5. 6.3.5 电流限值
      6. 6.3.6 输出对电池短路
      7. 6.3.7 具有使能电路的跟踪稳压器
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 在 VIN < 3.3V 的情况下运行
      4. 6.4.4 通过 ADJ/EN 控制禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 压降电压
      2. 7.1.2 反向电流
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入和输出电容器选择
        2. 7.2.2.2 反馈电阻器选型
        3. 7.2.2.3 前馈电容器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 封装
        2. 7.4.1.2 对于改进 PSRR 和噪声性能的电路板布局布线建议
        3. 7.4.1.3 功率耗散和热效应注意事项
        4. 7.4.1.4 热性能与铜面积
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大电压范围:-40V 至 +45V
    • 工作范围:3.3V 至 40V
  • 输出电压:
    • 宽工作电压范围:2V 至 40V
    • 输出电压灵活性:在分压器配置中,使用外部电阻器将 VOUT 调整为高于或低于基准的电压值
  • 最大输出电流:150mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:6mV(最大值)
  • 低压降:250mV (150mA)
  • 组合了使能和基准功能
  • 轻负载时低静态电流:55μA
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • COUT 范围:1μF 至 100μF
    • ESR 范围:1mΩ 至 2Ω
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 提供输出至地和输出至电源短路保护
  • 可采用 HSOIC (DDA) 低热阻 (RθJA = 48°C/W) 8 引脚封装