ZHCSYA2G June   2008  – May 2025 TL4050A50-Q1 , TL4050B25-Q1 , TL4050B41-Q1 , TL4050B50-Q1 , TL4050C20-Q1 , TL4050C50-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值 #GUID-CD5A394D-84DA-49EE-9F1D-C347D3339D1D/SLOS4567624
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 TL4050x20-Q1 电气特性
    6. 5.6 TL4050x25-Q1 电气特性
    7. 5.7 TL4050x41-Q1 电气特性
    8. 5.8 TL4050x50-Q1 电气特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 7 应用信息
    1. 7.1 输出电容器
    2. 7.2 SOT-23-3 引脚连接
    3. 7.3 可与 ADC 或 DAC 搭配使用
    4. 7.4 阴极和负载电流
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

TL4050-Q1 系列并联电压基准功能多样、易于使用且适合各种应用。该二端子固定输出器件无需外部电容器即可运行,与所有容性负载一起工作时也可保持稳定。此外,该基准具备低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可确保在宽工作电流和温度范围内实现稳定的输出电压。

TL4050-Q1 具有三个初始容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。这样设计人员可以非常灵活地为任何应用选择具有最高性价比的产品。TL4050-Q1 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最低电流为 45μA(典型值),专为便携式应用设计。

TL4050x-Q1 的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 125°C。