ZHCSYA2G June   2008  – May 2025 TL4050A50-Q1 , TL4050B25-Q1 , TL4050B41-Q1 , TL4050B50-Q1 , TL4050C20-Q1 , TL4050C50-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值 #GUID-CD5A394D-84DA-49EE-9F1D-C347D3339D1D/SLOS4567624
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 TL4050x20-Q1 电气特性
    6. 5.6 TL4050x25-Q1 电气特性
    7. 5.7 TL4050x41-Q1 电气特性
    8. 5.8 TL4050x50-Q1 电气特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 7 应用信息
    1. 7.1 输出电容器
    2. 7.2 SOT-23-3 引脚连接
    3. 7.3 可与 ADC 或 DAC 搭配使用
    4. 7.4 阴极和负载电流
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

特性

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 2.048V、2.5V、4.096V 和 5V 的固定输出电压
  • 严格输出容差和低温度系数
    • 0.1%(最大值),50ppm/°C - A 级
    • 0.2%(最大值),50ppm/°C - B 级
    • 0.5%(最大值),50ppm/°C – C 级
  • 低输出噪声:41μVRMS 典型值
  • 宽工作电流范围:
    60μA(典型值)至 15mA
  • 与所有容性负载一起工作时保持稳定;无需输出电容器
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C