ZHCSY81A May 2025 – October 2025 INA745A-Q1 , INA745B-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | |||||||
| CMRR | 共模抑制 | –0.1V < VCM < 40V, TA = –40°C 至 +125°C |
A 器件 | ±25 | ±60 | µA/V | |
| B 器件 | ±0.5 | ±1.25 | mA/V | ||||
| Ios | 输入失调电流 | TCT > 280µs | A 器件 | ±0.9 | ±6.25 | mA | |
| B 器件 | ±7.5 | ±62.5 | mA | ||||
| dVos/dT | 输入失调电流漂移 | TA = -40°C 至 +125°C | ±5 | ±30 | µA/°C | ||
| PSRR | 输入失调电流与电源间的关系 | VS = 2.7V 至 5.5V,TA = -40°C 至 +125°C | ±0.1 | ±4 | mA/V | ||
| Vos_bus | VBUS 失调电压 | VBUS = 20mV | ±2 | ±5 | mV | ||
| dVos/dT | VBUS 失调电压偏移 | TA = -40°C 至 +125°C | A 器件 | ±8 | ±40 | µV/°C | |
| B 器件 | ±20 | ±100 | µV/°C | ||||
| PSRR | VBUS 失调电压与电源间的关系 | VS = 2.7V 至 5.5V | ±1.1 | ±4 | mV/V | ||
| 直流精度 | |||||||
| GSERR | 系统电流检测增益误差 | ISENSE = –25A 至 +25A,VCM = 12V | A 器件 | ±0.1 | ±0.75 | % | |
| B 器件 | ±0.1 | ±1.25 | % | ||||
| GS_DRFT | 系统电流检测增益误差漂移 | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | ±75 | ppm/°C | |||
| GBERR | VBUS 电压增益误差 | VBUS = 0V 至 40V | A 器件 | ±0.01 | ±0.075 | % | |
| VBUS = 0V 至 40V, –40°C ≤ TA ≤ 125°C |
±0.01 | ±0.35 | % | ||||
| VBUS = 0V 至 40V | B 器件 | ±0.01 | ±0.3 | % | |||
| VBUS = 0V 至 40V, –40°C ≤ TA ≤ 125°C |
±0.01 | ±0.8 | % | ||||
| GB_DRFT | VBUS 电压增益误差偏移 | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | A 器件 | ±25 | ppm/°C | ||
| B 器件 | ±50 | ppm/°C | |||||
| ZBUS | VBUS 引脚输入阻抗 | 通过有效转换启用器件 | 1 | MΩ | |||
| PTME | 功率总测量误差 (TME) | TA = 25°C(满量程下) | A 器件 | ±0.9 | % | ||
| B 器件 | ±1.6 | % | |||||
| ETME | 电能和电荷 TME | TA = 25°C(满量程功率下) | A 器件 | ±1.4 | % | ||
| B 器件 | ±2.1 | % | |||||
| ADC 分辨率 | 16 | 位 | |||||
| 1 个最低有效位 (LSB) 阶跃幅度 | 电流 | 1.2 | mA | ||||
| 总线电压 | 3.125 | mV | |||||
| 温度 | 125 | m°C | |||||
| 电源 | 240 | µW | |||||
| 电能 | 3.84 | mJ | |||||
| 电荷 | 75 | µC | |||||
| TCT | ADC 转换时间(1) | 转换时间字段 = 0h | 50 | µs | |||
| 转换时间字段 = 1h | 84 | ||||||
| 转换时间字段 = 2h | 150 | ||||||
| 转换时间字段 = 3h | 280 | ||||||
| 转换时间字段 = 4h | 540 | ||||||
| 转换时间字段 = 5h | 1052 | ||||||
| 转换时间字段 = 6h | 2074 | ||||||
| 转换时间字段 = 7h | 4120 | ||||||
| INL | 积分非线性 | 总线电压测量 | ±2 | m% | |||
| DNL | 微分非线性 | 总线电压测量 | 0.2 | LSB | |||
| 时钟源 | |||||||
| FOSC | 内部振荡器频率 | 1 | MHz | ||||
| OSCTOL | 内部振荡器频率容限 | TA = 25°C | ±0.5 | % | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±1 | % | |||||
| 温度传感器 | |||||||
| 测量范围 | -40 | +150 | °C | ||||
| 温度精度 | TA = 25°C | ±0.15 | ±1.5 | °C | |||
| TA= –40°C 至 +125°C | ±0.2 | ±2.5 | °C | ||||
| 集成分流器 | |||||||
| 内部开尔文电阻 | SH+ 至 SH–,TA = 25°C | 800 | µΩ | ||||
| 引脚对引脚封装电阻 | IS+ 至 IS–,TA = 25°C | 700 | 900 | 1300 | µΩ | ||
| 最大持续电流 | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | ±25 | A | ||||
| 短路时间过载变化(2) | ISENSE = 50A 并持续 5 秒 | ±0.003 | % | ||||
| 因温度循环而变化 | –65°C ≤ TA ≤ 150°C,500 个周期 | ±0.05 | % | ||||
| 焊接热导致的电阻变化 | 260°C 焊料,10s | ±0.1 | % | ||||
| 高温暴露变化 | 1000 小时,TA = 150°C | ±0.015 | % | ||||
| 电源 | |||||||
| VS | 电源电压 | 2.7 | 5.5 | V | |||
| VPOR | POR 电压电平 | 电源上升 | 1.26 | V | |||
| IQ | 静态电流 | ISENSE = 0V | 640 | 750 | µA | ||
| ISENSE = 0V,TA = –40°C 至 +125°C | 1 | mA | |||||
| IQSD | 静态电流,关断 | 关断模式 | 2.8 | 5 | µA | ||
| TPOR | 器件启动时间 | 加电 (NPOR) | 300 | µs | |||
| 从关断模式 | 60 | ||||||
| 数字输入/输出 | |||||||
| VIH | 逻辑输入电平,高 | SDA、SCL | 1.2 | 5.5 | V | ||
| VIL | 逻辑输入电平,低 | GND | 0.4 | V | |||
| VOL | 逻辑输出电平,低 | IOL = 3mA | GND | 0.4 | V | ||
| IIO_LEAK | 数字泄漏输入电流 | 0 ≤ VIN ≤ VS | -1 | 1 | µA | ||