ZHCSY81A May 2025 – October 2025 INA745A-Q1 , INA745B-Q1
PRODUCTION DATA
总线电压的 ADC 转换时间可独立设置为 50μs 到 4.12ms 之间。电流的总转换时间包括额外的温度转换时间,可以介于 100μs 至 8.24ms 之间。转换时间的灵活性允许在各种噪声环境中进行稳健的操作。该器件还允许可编程的平均值计算时间介于单次转换直至平均 1024 次转换之间。所选的平均值计算量均匀地应用于所有有效的测量输入。表 7-4 中显示的 ADC_CONFIG 寄存器提供了有关支持的转换时间和平均值计算模式的更多详细信息。通过增加转换时间和平均值数量,可以提高 INA745x-Q1 的 ADC 有效分辨率。下方展示的图 6-9 和图 6-10 说明了转换时间和平均值计算对常量输入信号的影响。
转换时间和平均转换次数的设置会影响有效的测量分辨率。有关均值计算如何减少噪声和增加有效位数 (ENOB) 的更多详细信息,请参阅ADC 输出数据速率和噪声性能。