ZHCSY80 April 2025 TAC5301-Q1
PRODUCTION DATA
如果应用所需的 SNR 高于每个通道支持的 SNR,可以使用器件数字求和模式。在该模式下,数字录音数据会以相等的权重因子在通道上求和,这有助于降低等效录音噪声。
该器件支持完全可编程的混频器功能,该功能可以将各种输入通道与自定义可编程比例因子进行混频,以生成最终输出通道。图 6-25 所示的方框图描述了混频器 1 用于生成输出通道 1 的操作。混频器操作的可编程系数位于 B0_P10。
混频器 2 会执行类似的混频器操作以生成输出通道 2。TI 建议使用 PPC3 GUI 来配置可编程系数设置;有关更多详细信息,请参阅 TAx5x1x-Q1EVM-PDK 评估模块 用户指南 和 PurePath™ 控制台图形开发套件。有关配置的更多详细信息,请参阅使用 TAx5x1x 可编程数字通道混频器 应用报告。