ZHCSY79 April   2025 BQ25630

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4说明(续)
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件支持
      1. 5.1.1 第三方产品免责声明
    2. 5.2 文档支持
      1. 5.2.1 相关文档
    3. 5.3 接收文档更新通知
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
    6. 5.6 静电放电警告
    7. 5.7 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 封装选项附录
      1. 7.1.1 封装信息
      2. 7.1.2 卷带包装信息
    2. 7.2 机械数据

特性

  • 适用于单节电池的高效 5A、1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 输入电压为 5V 时,输出电流低至 10mA,效率大于 90%
    • 充电电流高达 5A,阶跃为 20mA
    • 充电终止范围为 30 至 1000mA,阶跃为 10mA
    • 灵活的 JEITA 曲线,可在过热条件下实现安全充电
  • 具有双角色电源 (DRP)、Try.SNK 和 Try.SRC 的完全集成 CC 控制器
  • BATFET 控制,支持关断、运输模式和完全系统复位
    • 纯电池模式下静态电流 1.5µA
    • 运输模式下电池漏电流为 0.15μA
    • 关断模式下电池漏电流为 0.1μA
  • 支持 USB 便携式 (OTG) 和 SRC 模式
    • 反向模式运行、输出为 3.84V 至 9.6V
    • 可编程电流限制高达 3.2A
  • 支持多种输入源
    • 3.9V 至 18V 输入工作电压范围,绝对最大输入电压为 26V
    • 支持 USB C 型输入、USB BC1.2 和非标准适配器
    • 支持从 10mA 到 3.2A 的 IINDPM 范围
    • VINDPM 自动跟随电池电压
    • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可更大限度地提高输入功率
  • 使用 7mΩ BATFET 实现高效电池运行
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 灵活的自主或 I2C 控制模式
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 12 位 ADC
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入/系统/电池过压和过流保护
    • 充电安全计时器