ZHCSY79 April 2025 BQ25630
ADVANCE INFORMATION
BQ25630支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口、USB-C 型适配器以及兼容 USB 的高电压适配器。它集成了具有 USB-C 检测功能的 USB C 型控制器 (CC1/CC2)、功率高达 15W,并可根据检测结果设置电流限制。BQ25630通过 Try.SNK 和 Try.SRC 支持双角色电源。它还包括使用内置 D+/D- USB 适配器检测接口的 BC1.2 检测。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规格,具有输入电流和电压调节功能。此外,输入电流优化器 (ICO) 还能够检测输入源未发生过载时的最大功率点。该器件还具有高达 3.2A 的恒定电流限制能力,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规格。
电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至可编程最小系统电压以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或输入电压限值时,电源路径管理系统会自动减小充电电流。如果系统负载持续增加,则电源路径会使电池放电,直到满足系统电源要求。该补充模式可防止输入源过载。
此器件无需主机控制即可启动并完成一个充电周期。它通过检测电池电压,在四个不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流 (CC) 充电和恒定电压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设阈值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。TS 引脚 COOL、PRECOOL、NORMAL、WARM 和 PREWARM 温度区域支持端接。当整个电池电压下降到低于可编程充电阈值时,充电器会自动启动新的充电周期。
此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视、充电安全性计时器以及过压和过流保护。当结温超过可编程的阈值时,热调节会减小充电电流。其他安全特性包括针对充电模式和 OTG 升压模式的电池温度感应、热关断以及输入 UVLO 和过压保护。PG 输出指示电源是否正常且高于可编程 PG_TH 值。当发生故障或状态改变时,INT 输出会立即通知主机。
该器件还提供了一个 12 位模数转换器 (ADC),用于监视充电电流和输入/电池/系统(VBUS、BAT、SYS、TS)电压。QON 引脚提供 BATFET 使能和复位控制,以使器件退出超低功耗模式或启动完全系统复位。
BQ25630采用30 焊球、2.3mm × 2.4mm DSBGA 封装。