ZHCSY73B November 2024 – October 2025 MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSYSOSC | 出厂修整的 SYSOSC 频率 | SYSOSCCFG.FREQ=00 (BASE) | 32 | MHz | ||
| SYSOSCCFG.FREQ=01 | 4 | |||||
| 用户修整的 SYSOSC 频率 | SYSOSCCFG.FREQ=10,SYSOSCTRIMUSER.FREQ=10 | 24 | ||||
| SYSOSCCFG.FREQ=10,SYSOSCTRIMUSER.FREQ=01 | 16 | |||||
| fSYSOSC | 启用频率校正环路 (FCL) 并假设使用理想 ROSC 电阻器时的 SYSOSC 频率精度 (1) (2) | SETUSEFCL=1,Ta = 25℃ | -0.60 | 0.68 | % | |
| SETUSEFCL = 1,-40℃ ≤ Ta ≤ 85℃ | -0.80 | 0.93 | ||||
| SETUSEFCL=1,-40 ℃ ≤ Ta ≤ 105 ℃ | -0.80 | 1.1 | ||||
| SETUSEFCL=1,-40 ℃ ≤ Ta ≤ 125 ℃ | -0.80 | 1.3 | ||||
| fSYSOSC | 启用频率校正环路 (FCL) 且 ROSC 电阻器置于 ROSC 引脚时的 SYSOSC 精度,适用于经过出厂修整的频率(1)(5)(6) | SETUSEFCL=1,Ta = 25℃,±0.1% ±25ppm ROSC | -0.7 | 0.78 | % | |
| SETUSEFCL=1,-40℃ ≤ Ta ≤ 85℃,±0.1% ±25ppm ROSC | -1.1 | 1.2 | ||||
| SETUSEFCL=1,-40℃ ≤ Ta ≤ 105℃,±0.1% ±25ppm ROSC | -1.1 | 1.4 | ||||
| SETUSEFCL=1,-40℃ ≤ Ta ≤ 125℃,±0.1% ±25ppm ROSC | -1.1 | 1.7 | ||||
| fSYSOSC | 使用内部 ROSC 电阻器且启用频率校正环路 (FCL),频率为 32MHz 时的 SYSOSC 频率精度(4)(5)(6) | SETUSEFCL=1,Ta = 25℃ | -1.2 | 1.3 | % | |
| SETUSEFCL = 1,-40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | -2.1 | 1.6 | ||||
| fSYSOSC | 使用内部 ROSC 电阻器且启用频率校正环路 (FCL),频率为 4MHz 时的 SYSOSC 频率精度(4) (5) (6) | SETUSEFCL=1,Ta = 25℃ | -1.2 | 1.7 | % | |
| SETUSEFCL = 1,-40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | -2.3 | 1.8 | ||||
| fSYSOSC | 禁用频率校正环路 (FCL) 后的 SYSOSC 精度,32MHz (5)(6) | SETUSEFCL=0,SYSOSCCFG.FREQ=00,-40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | -2.6 | 1.8 | % | |
| fSYSOSC | 禁用频率校正环路 (FCL) 后的 SYSOSC 精度,适用于经过出厂调整的频率,4MHz (5)(6) | SETUSEFCL=0,SYSOSCCFG.FREQ=01,-40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | -2.8 | 2.1 | % | |
| ROSC | 在 ROSC 引脚和 VSS 之间安装外部电阻器 (1) | SETUSEFCL=1 | 100 | kΩ | ||
| tsettle, SYSOSC | 达到目标精度的稳定时间 (3) | SETUSEFCL = 1,±0.1% 25ppm ROSC (1) | 30 | us | ||
| fsettle, SYSOSC | tsettle 期间的 fSYSOSC 额外下冲精度(3) | SETUSEFCL = 1,±0.1% 25ppm ROSC (1) | -16 | % | ||