ZHCSY73B November 2024 – October 2025 MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比较器电气特性 | ||||||
| Vcm | 共模输入范围 | 0 | VDD | V | ||
| Voffset | 输入偏移电压 | -20 | 20 | mV | ||
| Vhys | 直流输入迟滞 | HYST=00h | 0.4 | mV | ||
| HYST=01h | 10 | |||||
| HYST=02h | 20 | |||||
| HYST=03h | 30 | |||||
| tPD_ls | 传播延迟,响应时间 |
输出滤波器关闭,过驱 = 100mV,高速模式 | 32 | 50 | ns | |
| 输出滤波器关闭,过驱 = 100mV,低功耗模式 | 1.2 | 4 | µs | |||
| ten | 比较器使能时间 | 达到传播延迟规格所需的启动时间,高速模式(仅限比较器) | 5 | µs | ||
| 达到传播延迟规格所需的启动时间,低功耗模式(仅限比较器) | 10 | µs | ||||
| Icomp | 比较器电流消耗。 | Vcm = VDD/2,100mV 过驱,DAC 输出作为电压基准,VDD 作为 DAC 的基准,高速模式 | 130 | 200 | µA | |
| Vcm = VDD/2,100mV 过驱,DAC 输出作为电压基准,VDD 作为 DAC 的基准,低功耗模式 | 0.85 | 2.7 | µA | |||
| Vcm = VDD/2,100mV 过驱,仅比较器。高速模式 | 120 | 180 | µA | |||
| Vcm = VDD/2,100mV 过驱,仅比较器,低功耗模式 | 0.7 | 2.1 | µA | |||
| Icomp | 低功耗模式下的比较器 +VREF 电流消耗 | Vcm = VDD/2,100mV 过驱,DAC 输出作为电压基准,内部 VREF 作为 DAC 的基准,低功耗模式。VREF 寄存器 SHCYCLE = 0xC0、HCYCLE = 0xC0、SHMODE = 1 | 3.5 | uA | ||
| 8 位 DAC 电气特性 | ||||||
| Vdac | DAC 输出范围 | 0 | VDD | V | ||
| Vdac-code | 给定代码的 8 位 DAC 输出电压 | VIN = 8 位 DAC 的基准电压,代码 n = 0 至 255 | VIN × (n+1) / 256 | V | ||
| INL | 8 位 DAC 的积分非线性 | -1 | 1 | LSB | ||
| DNL | 8 位 DAC 的微分非线性 | -1 | 1 | LSB | ||
| 增益误差 | 8 位 DAC 的增益误差 | 基准电压 = VDD | -2 | 2 | FSR 百分比 | |
| 偏移误差 | 8 位 DAC 的失调电压误差 | -5 | 5 | mV | ||
| tdac_settle | 静态模式下的 8 位 DAC 稳定时间 | DACCODE0 = 0 → 255,DAC 输出精确到 1LSB | 1.5 | µs | ||