ZHCSY73B November 2024 – October 2025 MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | ULPCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| STOP 模式 | |||||||||||||
| IDDSTOP0 | SYSOSC=32MHz,USE4MHZSTOP=0,DISABLESTOP=0 | 4MHz | 433 | 480 | 440 | 495 | 444 | 500 | 449 | 512 | 467 | 516 | uA |
| IDDSTOP1 | SYSOSC=4MHz,USE4MHZSTOP=1,DISABLESTOP=0 | 217 | 248 | 223 | 255 | 229 | 263 | 235 | 275 | 255 | 298 | ||
| IDDSTOP2 | SYSOSC 关闭,DISABLESTOP=1,ULPCLK=LFCLK | 32kHz | 54 | 67 | 56 | 70 | 61 | 78 | 67 | 92 | 86 | 123 | |
| STANDBY 模式 | |||||||||||||
| IDDSTBY0 | LFCLK=LFXT,STOPCLKSTBY=0,RTC 已启用 | 32kHz | 2 | 5 | 2.3 | 5 | 6 | 40 | 11 | 75 | 29 | 105 | uA |
| IDDSTBY1 | LFCLK=LFOSC,STOPCLKSTBY=1,RTC 已启用 | 1.5 | 3 | 1.7 | 4 | 5 | 40 | 10 | 70 | 28 | 100 | ||
| LFCLK=LFXT,STOPCLKSTBY=1,RTC 已启用 | 1.5 | 3 | 1.7 | 4 | 5 | 40 | 10 | 70 | 28 | 100 | |||
| LFCLK = LFXT,STOPCLKSTBY = 1,GPIOA 已启用 | 1.5 | 3 | 1.7 | 4 | 5 | 40 | 10 | 70 | 28 | 100 | |||