ZHCSY55 April 2025 ISO6540 , ISO6541 , ISO6542
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压(2) | VCC1 至 GND1 | -0.5 | 6 | V |
| VCC2 至 GND2 | -0.5 | 6 | ||
| 输入/输出电压 | INx 至 GNDx | -0.5 | VCCX + 0.5 (3) | V |
| OUTx 至 GNDx | -0.5 | VCCX + 0.5 (3) | ||
| 输出电流 | Io | -15 | 15 | mA |
| 温度 | 工作结温,TJ | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |
| 瞬态隔离电压 (SSOP-16) | 交流电压,t=60s | 707 | VRMS | |
| 直流电压,t=60s | 1000 | VDC | ||