ZHCSY55 April   2025 ISO6540 , ISO6541 , ISO6542

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  封装特性
    6. 5.6  电气特性 - 5V 电源
    7. 5.7  电源电流特性 - 5V 电源
    8. 5.8  电气特性 - 3.3V 电源
    9. 5.9  电源电流特性 - 3.3V 电源
    10. 5.10 电气特性 - 2.5V 电源 
    11. 5.11 电源电流特性 - 2.5V 电源
    12. 5.12 电气特征 - 1.8V 电源
    13. 5.13 电源电流特征 - 1.8V 电源
    14. 5.14 开关特性 - 5V 电源
    15. 5.15 开关特性 - 3.3V 电源
    16. 5.16 开关特性 - 2.5V 电源
    17. 5.17 开关特征 - 1.8V 电源
    18. 5.18 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
    4. 7.4 器件功能模式
    5. 7.5 器件 I/O 原理图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

应用信息

ISO654x 器件是高性能、低功耗的四通道数字隔离器。这些器件每侧均配有使能引脚,可在并行(多个)驱动器应用中用于将相应输出置于高阻抗状态。ISO654x 器件采用单端 CMOS 逻辑开关技术。

VCC1 和 VCC2 这两个电源的电源电压范围均为 1.71V 至 5.5V。隔离栅将两侧分开,因此,在推荐工作条件下,可使用任何电压单独为每一侧供电。例如,可为 ISO654x VCC1 提供 3.3V 电压(在 1.71V 至 5.5V 范围内),为 VCC2 提供 5V 电压(也在 1.71V 至 5.5V 范围内)。除实现隔离之外,数字隔离器还可用作逻辑电平转换器。使用数字隔离器进行设计时,请注意由于采用的是单端设计结构,数字隔离器不符合任何特定的接口标准,并仅用于隔离单端 CMOS 或 TTL 数字信号线。不管接口类型或标准如何,隔离器通常都位于数据控制器(即 MCU 或 FPGA)和数据转换器或数据线收发器之间。

注:

ISO654x 是一款功能隔离器,未经标准机构的隔离认证。对于需要通过标准机构认证的应用,客户必须选择 ISO644x、ISO674x、ISO774x 或 ISO784x 系列的数字隔离器。