下面展示了 ISO654x 系列器件在最大数据速率 50Mbps 下的低抖动和大张开度的典型眼图。

水平 5ns/div,垂直 1V/div。
图 8-3 50Mbps PRBS 216 – 1、5V 和 25°C 下的 ISO654x 眼图
水平 5ns/div,垂直 500mV/div。
图 8-5 50Mbps PRBS 216 – 1、2.5V 和 25°C 下的 ISO654x 眼图
水平 5ns/div,垂直 750mV/div。
图 8-4 50Mbps PRBS 216 – 1、3.3V 和 25°C 下的 ISO654x 眼图