ZHCSY54 April 2025 TPSM84538
PRODUCTION DATA
当 TPSM84538 通过 MODE 引脚配置为 SS 功能时,TPSM84538 的 SS/PG 引脚用于更大限度地减小驱动容性负载时的浪涌电流。这些器件使用内部基准电压 VREF 或 SS/PG 引脚电压中的较低电压作为基准电压,并相应地调节输出。SS/PG 引脚至接地的电容器实现了软启动时间。该器件具有一个内部上拉电流源,用于为外部软启动电容器充电。可利用以下公式,计算软启动时间(tSS,0% 至 100%)与软启动电容 (CSS)。
其中
如果输出电容器在启动时预偏置,器件将开始切换,只有在内部基准电压大于反馈电压 VFB 时才会开始逐步升高。此方案可确保转换器顺畅上升至调节点。连接到 SS/PG 引脚的电阻分压器可以实现对另一个电源轨的电压跟踪。