ZHCSY44A March 2025 – June 2025 DLP991UUV
PRODUCTION DATA
图 4-1 FLV 封装321 引脚 LGA底视图警告: 为确保 DLP991UUV DMD 长期可靠运行,正确管理下表所列信号的布局和运行至关重要。有关具体详细信息和指南,请参阅 TI DLP® 标准 SST 数字微镜器件的 PCB 设计要求。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 引脚 | 输入/输出(1) | 引脚说明 | 终端 | 布线长度 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 焊盘 ID | ||||
| D_AP(0) | E1 | I | HSSI 总线 A 信号 A0+ | 差分 100Ω | 10.79 |
| D_AN(0) | F2 | I | HSSI 总线 A 信号 A0- | 差分 100Ω | 10.77 |
| D_AP(1) | J1 | I | HSSI 总线 A 信号 A1+ | 差分 100Ω | 13.77 |
| D_AN(1) | G1 | I | HSSI 总线 A 信号 A1- | 差分 100Ω | 13.76 |
| D_AP(2) | A5 | I | HSSI 总线 A 信号 A2+ | 差分 100Ω | 10.34 |
| D_AN(2) | B6 | I | HSSI 总线 A 信号 A2- | 差分 100Ω | 10.35 |
| D_AP(3) | K2 | I | HSSI 总线 A 信号 A3+ | 差分 100Ω | 12.36 |
| D_AN(3) | L1 | I | HSSI 总线 A 信号 A3- | 差分 100Ω | 12.33 |
| D_AP(4) | B8 | I | HSSI 总线 A 信号 A4+ | 差分 100Ω | 9.64 |
| D_AN(4) | A7 | I | HSSI 总线 A 信号 A4- | 差分 100Ω | 9.65 |
| D_AP(5) | A11 | I | HSSI 总线 A 信号 A5+ | 差分 100Ω | 11.96 |
| D_AN(5) | A9 | I | HSSI 总线 A 信号 A5- | 差分 100Ω | 11.95 |
| D_AP(6) | R1 | I | HSSI 总线 A 信号 A6+ | 差分 100Ω | 17.77 |
| D_AN(6) | T2 | I | HSSI 总线 A 信号 A6- | 差分 100Ω | 17.73 |
| D_AP(7) | W1 | I | HSSI 总线 A 信号 A7+ | 差分 100Ω | 21.44 |
| D_AN(7) | U1 | I | HSSI 总线 A 信号 A7- | 差分 100Ω | 21.44 |
| DCLK_AP | P2 | I | HSSI 总线 A 时钟+ | 差分 100Ω | 16.02 |
| DCLK_AN | N1 | I | HSSI 总线 A 时钟- | 差分 100Ω | 16.01 |
| D_BP(0) | A13 | I | HSSI 总线 B 信号 B0+ | 差分 100Ω | 8.39 |
| D_BN(0) | B12 | I | HSSI 总线 B 信号 B0- | 差分 100Ω | 8.40 |
| D_BP(1) | P30 | I | HSSI 总线 B 信号 B1+ | 差分 100Ω | 30.31 |
| D_BN(1) | R31 | I | HSSI 总线 B 信号 B1- | 差分 100Ω | 30.31 |
| D_BP(2) | B14 | I | HSSI 总线 B 信号 B2+ | 差分 100Ω | 9.53 |
| D_BN(2) | A15 | I | HSSI 总线 B 信号 B2- | 差分 100Ω | 9.53 |
| D_BP(3) | A17 | I | HSSI 总线 B 信号 B3+ | 差分 100Ω | 11.23 |
| D_BN(3) | B16 | I | HSSI 总线 B 信号 B3- | 差分 100Ω | 11.24 |
| D_BP(4) | B20 | I | HSSI 总线 B 信号 B4+ | 差分 100Ω | 13.82 |
| D_BN(4) | A21 | I | HSSI 总线 B 信号 B4- | 差分 100Ω | 13.83 |
| D_BP(5) | N31 | I | HSSI 总线 B 信号 B5+ | 差分 100Ω | 26.98 |
| D_BN(5) | L31 | I | HSSI 总线 B 信号 B5- | 差分 100Ω | 27.00 |
| D_BP(6) | G31 | I | HSSI 总线 B 信号 B6+ | 差分 100Ω | 24.55 |
| D_BN(6) | J31 | I | HSSI 总线 B 信号 B6- | 差分 100Ω | 24.52 |
| D_BP(7) | B22 | I | HSSI 总线 B 信号 B7+ | 差分 100Ω | 16.27 |
| D_BN(7) | A23 | I | HSSI 总线 B 信号 B7- | 差分 100Ω | 16.30 |
| DCLK_BP | A19 | I | HSSI 总线 B 时钟+ | 差分 100Ω | 12.98 |
| DCLK_BN | B18 | I | HSSI 总线 B 时钟- | 差分 100Ω | 12.99 |
| D_CP(0) | AL7 | I | HSSI 总线 C 信号 C0+ | 差分 100Ω | 18.56 |
| D_CN(0) | AL5 | I | HSSI 总线 C 信号 C0- | 差分 100Ω | 18.58 |
| D_CP(1) | AG1 | I | HSSI 总线 C 信号 C1+ | 差分 100Ω | 23.82 |
| D_CN(1) | AF2 | I | HSSI 总线 C 信号 C1- | 差分 100Ω | 23.80 |
| D_CP(2) | AC1 | I | HSSI 总线 C 信号 C2+ | 差分 100Ω | 26.32 |
| D_CN(2) | AE1 | I | HSSI 总线 C 信号 C2- | 差分 100Ω | 26.33 |
| D_CP(3) | AA1 | I | HSSI 总线 C 信号 C3+ | 差分 100Ω | 24.98 |
| D_CN(3) | AB2 | I | HSSI 总线 C 信号 C3- | 差分 100Ω | 24.99 |
| D_CP(4) | AK10 | I | HSSI 总线 C 信号 C4+ | 差分 100Ω | 17.77 |
| D_CN(4) | AL9 | I | HSSI 总线 C 信号 C4- | 差分 100Ω | 17.75 |
| D_CP(5) | AL15 | I | HSSI 总线 C 信号 C5+ | 差分 100Ω | 14.23 |
| D_CN(5) | AK14 | I | HSSI 总线 C 信号 C5- | 差分 100Ω | 14.23 |
| D_CP(6) | AK18 | I | HSSI 总线 C 信号 C6+ | 差分 100Ω | 12.92 |
| D_CN(6) | AL17 | I | HSSI 总线 C 信号 C6- | 差分 100Ω | 12.93 |
| D_CP(7) | AL19 | I | HSSI 总线 C 信号 C7+ | 差分 100Ω | 12.24 |
| D_CN(7) | AL21 | I | HSSI 总线 C 信号 C7- | 差分 100Ω | 12.21 |
| DCLK_CP | AL13 | I | HSSI 总线 C 时钟+ | 差分 100Ω | 14.81 |
| DCLK_CN | AL11 | I | HSSI 总线 C 时钟- | 差分 100Ω | 14.81 |
| D_DP(0) | AL23 | I | HSSI 总线 D 信号 D0+ | 差分 100Ω | 8.814 |
| D_DN(0) | AK22 | I | HSSI 总线 D 信号 D0- | 差分 100Ω | 8.82 |
| D_DP(1) | AL25 | I | HSSI 总线 D 信号 D1+ | 差分 100Ω | 10.21 |
| D_DN(1) | AK24 | I | HSSI 总线 D 信号 D1- | 差分 100Ω | 10.21 |
| D_DP(2) | AK26 | I | HSSI 总线 D 信号 D2+ | 差分 100Ω | 11.98 |
| D_DN(2) | AL27 | I | HSSI 总线 D 信号 D2- | 差分 100Ω | 11.98 |
| D_DP(3) | V30 | I | HSSI 总线 D 信号 D3+ | 差分 100Ω | 17.09 |
| D_DN(3) | U31 | I | HSSI 总线 D 信号 D3- | 差分 100Ω | 17.05 |
| D_DP(4) | AF30 | I | HSSI 总线 D 信号 D4+ | 差分 100Ω | 12.25 |
| D_DN(4) | AE31 | I | HSSI 总线 D 信号 D4- | 差分 100Ω | 12.23 |
| D_DP(5) | W31 | I | HSSI 总线 D 信号 D5+ | 差分 100Ω | 14.36 |
| D_DN(5) | Y30 | I | HSSI 总线 D 信号 D5- | 差分 100Ω | 14.32 |
| D_DP(6) | AB30 | I | HSSI 总线 D 信号 D6+ | 差分 100Ω | 11.16 |
| D_DN(6) | AA31 | I | HSSI 总线 D 信号 D6- | 差分 100Ω | 11.16 |
| D_DP(7) | AD30 | I | HSSI 总线 D 信号 D7+ | 差分 100Ω | 13.11 |
| D_DN(7) | AC31 | I | HSSI 总线 D 信号 D7- | 差分 100Ω | 13.11 |
| DCLK_DP | AG31 | I | HSSI 总线 D 时钟+ | 差分 100Ω | 13.93 |
| DCLK_DN | AH30 | I | HSSI 总线 D 时钟- | 差分 100Ω | 13.93 |
| LS_WDATA_P | B26 | I | LSIF LVDS 数据+ | 差分 100Ω | 10.90 |
| LS_WDATA_N | A27 | I | LSIF LVDS 数据- | 差分 100Ω | 10.90 |
| LS_CLK_P | B24 | I | LSIF LVDS CLK+ | 差分 100Ω | 11.05 |
| LS_CLK_N | A25 | I | LSIF LVDS CLK- | 差分 100Ω | 11.03 |
| LS_RDATA_A | F24 | O | LVCMOS 输出 | 2.04 | |
| LS_RDATA_B | D26 | O | LVCMOS 输出 | 5.26 | |
| LS_RDATA_C | F30 | O | LVCMOS 输出 | 9.57 | |
| LS_RDATA_D | C27 | O | LVCMOS 输出 | 7.15 | |
| AMUX_OUT | E17 | O | 模拟测试多路复用器 | 6.36 | |
| DMUX_OUT | E29 | O | 数字测试多路复用器 | 7.22 | |
| DMD_EN_ARSTZ | AE23、E27、Y4 | I | ARSTZ | 17.5kΩ 下拉 | 63.74 |
| TEMP_N | E23 | I | 温度二极管 N | 3.21 | |
| TEMP_P | F22 | I | 温度二极管 P | 2.86 | |
| VDD | A29、A3、AA29、AB4、AD10、AD12、AD28、AD8、AE13、AE15、AF10、AF12、AF18、AF22、AF24、AF26、AF28、AF6、AH10、AH12、AH14、AH16、AH18、AJ1、AJ11、AJ21、AJ29、AJ31、AJ5、AK2、AL29、B4、C1、C13、C21、C29、C31、D12、D16、D18、D20、D24、D8、F10、F12、F16、F18、F20、F8、H16、H18、H20、H22、H24、H28、K4、L3、M4、N29、P28、P4、T28、T4、V28、V4、Y28 | P | 数字内核电源电压 | 平面 | |
| VDDA | AB28、AD14、AD16、AD18、AD22、AD24、AE19、AE27、AF20、AH20、AH24、D10、D14、F6、G11、G15、H10、H12、H14、H26、H8、K28 | P | HSSI 电源电压 | 平面 | |
| VRESET | AF4、AG5、D6、E5 | P | 微镜复位信号负偏置的电源电压 | 平面 | |
| VBIAS | AD4、AE3、D4 | P | 微镜复位信号正偏置的电源电压 | 平面 | |
| VOFFSET | AD26、AE5、F26、F4、H4 | P | HVCMOS 逻辑的电源电压,升压逻辑电平 | 平面 | |
| VSS | A1、AA3、AC29、AC3、AD20、AD6、AE11、AE17、AE21、AE25、AE29、AE7、AE9、AF14、AF16、AF8、AG11、AG13、AG15、AG17、AG19、AG21、AG23、AG25、AG27、AG29、AG3、AH2、AH26、AH4、AH6、AK30、AK4、AK8、AL3、C3、D2、D22、D28、D30、E11、E13、E15、E19、E21、E25、E3、E31、E7、F14、G13、G17、G19、G21、G23、G25、G27、G29、G3、G5、G7、G9、H2、H30、H6、J29、J3、K30、L29、M2、M28、M30、N3、R29、R3、T30、U29、U3、V2、W29、W3、Y2 | G | 接地 | 平面 | |
| VSSA | AD2、AH22、AH28、AJ13、AJ15、AJ17、AJ19、AJ23、AJ25、AJ27、AJ3、AJ7、AJ9、AK12、AK16、AK20、AK28、AK6、B10、B2、B28、B30、C11、C15、C17、C19、C23、C25、C5、C7、C9、E9 | G | 接地 | 平面 | |
| N/C | AA5、AA27、AC5、AC27、AG7、AG9、AH8、F28、J5、J27、L5、L27、N27、R27、N5、R5、U5、U27、W5、W27 | NC | 无连接 | ||