ZHCSY44A March 2025 – June 2025 DLP991UUV
PRODUCTION DATA
在空间允许的情况下尽可能扩大所有电压信号的宽度。
| 信号 | PWR | GND | 单端 | 差分对 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 线对间 | |||||
| PWR | 15 | 5 | 15 | 15 | mil |
| GND | 5 | 5 | 5 | mil | |
| HSSI DMD 接口 - DMD_D_(A,B,C,D)[7:0]、DMD_DCLK_(A,B,C,D) | 15 | 5 | 3 倍对内(P 到 N)间距 | 3 倍对内(P 到 N)间距 | mil |
| DMD LS 接口 - DMD_LS_CLK、DMD_LS_WDATA、DMD_LS_RDATA_(A,B,C,D) | 15 | 5 | 3 倍布线宽度/间距 | 3 倍对内(P 到 N)间距 | mil |
| 所有其他信号 | 15 | 5 | 3 倍布线宽度/间距 | 3 倍对内(P 到 N)间距 | mil |
| 信号名称 | 最小值布线宽度 (mil) | 最小值布线间距 (mil) | 布局要求 |
|---|---|---|---|
| GND | 最大化 | 5 | 尽可能地增加布线宽度,以至少与连接引脚相同。 |
| P3P3V | 40 | 15 | 根据需要在第 8 层上创建迷你平面。根据需要使用多个过孔连接到第 1 层和第 8 层上的器件。 |
| P1P9V | 40 | 15 | 根据需要在第 8 层上创建迷你平面。根据需要使用多个过孔连接到第 1 层和第 8 层上的器件。反馈电阻分压器必须靠近 DMD 上的 P1P9V 负载引脚放置。 |
| V_OFFSET (10V) | 40 | 15 | 根据需要在第 8 层上创建迷你平面。根据需要连接到第 1 层和第 8 层上的器件。 |
| V_RESET (–14V) | 40 | 15 | 根据需要在第 8 层上创建迷你平面。根据需要连接到第 1 层和第 8 层上的器件。 |
| V_BIAS (18V) | 40 | 15 | 根据需要在第 8 层上创建迷你平面。根据需要连接到第 1 层和第 8 层上的器件。 |