ZHCSY29 April 2025 TCAL9539R
PRODUCTION DATA
对于 TCAL9539R 的印刷电路板 (PCB) 布局,应遵循常见的 PCB 布局实践,但与高速数据传输相关的其他问题(例如匹配阻抗和差分对)对 I2C 信号速度而言不是问题。
在所有 PCB 布局中,最佳实践是避免信号布线呈直角,在离开集成电路 (IC) 附近时让信号布线呈扇形彼此散开,并使用较粗的布线来承载通常会经过电源和接地布线的更大的电流。旁路电容器和去耦电容器通常用于控制电源引脚上的电压,使用较大的电容器可在发生短暂电源干扰时提供额外电能,使用较小的电容器则能滤除高频纹波。这些电容器应尽可能靠近 TCAL9539R。图 8-10 中展示了这些最佳实践。
对于图 8-10 中提供的布局示例,可以将顶层用于信号布线,将底层用作电源和地 (GND) 的分割平面,从而打造只有 2 层的 PCB。但是,对于信号布线密度更大的电路板,最好使用 4 层电路板。在 4 层 PCB 上,通常在顶层和底层上进行信号布线,将一个内部层专门用作接地平面,并将另一个内部层专门用作电源平面。在使用平面或分割平面作为电源和接地平面的电路板布局布线中,通孔直接放置在需要连接到电源或 GND 的表面贴装元件焊盘旁边,并且通孔以电气方式连接到内部层或电路板的另一侧。如果需要将信号走线排布到电路板的另一侧,也要使用通孔,但图 8-10 中未演示该技术。