ZHCSY29 April 2025 TCAL9539R
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | -0.5 | 4 | V | ||
| VI | 输入电压(2) | -0.5 | 4 | V | ||
| VO | 输出电压(2) | -0.5 | 4 | V | ||
| IIK | 输入钳位电流 | VI < 0 | -20 | mA | ||
| IOK | 输出钳位电流 | VO < 0 | -20 | mA | ||
| IIOK | 输入-输出钳位电流 | VO < 0 或 VO > VCC | ±20 | mA | ||
| IOL | 持续输出低电平电流 | VO = 0 至 VCC | 50 | mA | ||
| IOH | 持续输出高电平电流 | VO = 0 至 VCC | -50 | mA | ||
| ICC | 通过 GND 的持续电流 | -200 | mA | |||
| ICC | 通过 VCC 的持续电流 | 160 | mA | |||
| TJ | 结温 | 130 | °C | |||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | ||