ZHCSY17 March   2025 UC2843L-Q1 , UC2844L-Q1 , UC2845L-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 逐脉冲电流限制
      2. 7.3.2 电流检测电路
      3. 7.3.3 误差放大器配置
      4. 7.3.4 欠压锁定
      5. 7.3.5 振荡器
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行
      2. 7.4.2 欠压锁定 (UVLO) 启动
      3. 7.4.3 UVLO 关断模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2 UC2842A (UC284xL-Q1) 设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
      4. 8.2.4 电源相关建议
      5. 8.2.5 布局
        1. 8.2.5.1 布局指南
        2. 8.2.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 器件命名规则
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

除非另有说明,否则这些规格适用于 TA = –40°C 至 125°C、TA = TJ;VCC = 15V(4);RT = 10kΩ;CT = 3.3nF。
参数测试条件最小值典型值最大值单位
基准
输出电压TJ = 25°C、IO = 1 mA4.9555.05V
线性调整率12V ≤ VIN ≤ 25V620mV
负载调整率1mA ≤ IO = 20mA625mV
温度稳定性请参阅 (1)(6)0.20.4mV/°C
总输出变化线路、负载、温度4.95.1V
输出噪声电压10Hz ≤ f ≤ 10kHz;TJ = 25°C(1)50µV
长期稳定性TA = 125°C,1000hrs(1)525mV
输出短路-30-100-180mA
振荡器
初始精度TJ = 25°C(5)475257kHz
电压稳定性12V ≤ VCC ≤ 25V0.21%
温度稳定性TMIN ≤ TA ≤ TMAX(1)5%
振幅VRT/CT 峰-峰值(1)1.7V
放电电流VRT/CT = 2V(7)

8.3

mA
误差放大器
输入电压VCOMP = 2.5V2.452.52.55V
输入偏置电流-0.3-1µA
-0.3-2
AVOL开环增益2V ≤ VO ≤ 4V6590dB
单位带宽增益积TJ = 25°C(1)0.71MHz
CMRR共模抑制比12V ≤ VCC ≤ 25V6070dB
输出灌电流VFB = 2.7V,VCOMP = 1.1V26mA
输出拉电流VFB = 2.3V,VCOMP = 5V-0.5-0.8mA
VOUT 高VFB = 2.3V,RL = 15kΩ 至接地56V
VOUT 低VFB = 2.7V,RL = 15kΩ 至 VREF0.71.1V
电流检测
增益请参阅 (2)(3)2.8533.15V/V
最大输入信号VCOMP = 5V(2)0.911.1V
PSRR电源抑制比12V ≤ VCC ≤ 25V(2)70dB
输入偏置电流-2-10µA
到输出延迟VISENSE = 0V 至 2V(1)100200ns
输出
输出低电平ISINK = 20mA0.050.11V
ISINK = 200mA

0.55

1.1

输出高电平ISOURCE = 20mA

13.2

13.6V
ISOURCE = 200mA13.113.5
上升时间TJ = 25°C,CL = 1nF(1)25

75

ns
下降时间TJ = 25°C,CL = 1nF(1)25

75

ns
UVLO 饱和区VCC = 5V,ISINK = 10mA0.71.2V
欠压锁定
启动阈值

UC2844L-Q1

151617V
UC2843L-Q1、UC2845L-Q1

7.8

8.4

9

导通后的最小工作电压UC2844L-Q191011V
UC2843L-Q1、UC2845L-Q1

7

7.6

8.2

PWM
最大占空比UC2843L-Q1

92

96

100

%

UC2844L-Q1、UC2845L-Q1

464850%
最小占空比0%
总待机电流
启动电流0.250.5mA
工作电源电流VFB = VISENSE = 0V1115mA
VCC 齐纳电压ICC = 25mA36V
设计保证,但未经 100% 生产测试。
当 VFB = 0V 时,在闩锁跳变点测得的参数。
增益定义为:A = ΔVCOMP/ΔVISENSE,0V ≤ VISENSE ≤ 0.8V。
将 VCC 调整为高于启动阈值,然后再设置为 15V。
输出频率为振荡器频率的一半。
对温度稳定性(有时称为平均温度系数)的描述如下:温度稳定性 = ( VREF(max) – VREF(min)) / (TJ(max) – TJ(min) )。VREF(max) 和 VREF(min) 是在适当温度范围内测得的最大和最小基准电压。请注意,极端电压情况不一定发生在极端温度下。
该参数在 RT = 10kΩ 至 VREF 时测得。这为测量提供了大约 300µA 的电流。流入 RT/CT 引脚的总电流比测量值高约 300µA。