ZHCSY15A March 2025 – March 2026 TPS61381-Q1
PRODUCTION DATA
根据前面对小型信号模型的分析,我们可以使用给定的电感器和输出电容器参数计算补偿网络参数。本节提供了一个环路补偿计算示例。
第一步是设置环路交叉频率 ƒC。交叉频率越高,环路的响应速度就越快。通常,环路增益交叉点不高于开关频率 ƒSW 的 1/10 或 RHPZ 频率 ƒzRHP 的 1/5(以较低者为准)。
对于补偿良好的升压系统,fC 由 RCOMP 决定。对于设计合理的升压系统,ƒzCOMP 应放置在 ƒC 以下,以确保相位裕度。对于常见的 RCOMP 范围,RCOMP 应远小于放大器输出电阻 REA,使得 RCOMP | REA ~ = RCOMP。因此,在下面的公式中,初始增益 RCOMP × GCOMP × KFB 由 RCOMP 决定。因此可使用如下公式计算 fc:闭环总增益 T(s) = KPS(s) + HCOMP(s) 在 ƒC 处为零。
其中
补偿零点应该置于功率级极点 fpPS 处,以补偿 fpPS 附近的相位下降。设置 ƒZ = ƒP,可以计算 CCOMP。
补偿极点的设置位置应该消除 R ESR 和 Cout 产生的 ESR 零点。设置 ƒpCOMP2 = ƒzESR 并获取:
计算得出的补偿参数并非总能确保稳定性。尤其是在 Cout 的 ESR 较大时,会将 fzESR 引入带宽之中。TI 提供了 Excel 计算工具,该工具可在选择所有补偿参数后生成波德图。因此请在步骤 1-4 后查看波德图,以了解稳定性。TI 建议相位裕度大于 60 度,益裕度大于 10db。如果裕度不满足要求,请降低所需 fc 并在步骤 1-4 中重新计算补偿值。