ZHCSY15A March 2025 – March 2026 TPS61381-Q1
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| BST_VINLOOP | BST_VINLOOP_EN | BST_WAKE | 保留 | ||||
| R/W-10b | R/W-0b | R/W-111b | R-00b | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| [7:6] | BST_VINLOOP | R/W | 10b |
设置输入电压调节电压 00b = 1V 01b = 1.2V 10b = 1.5V 11b = 2V |
| [5] | BST_VINLOOP_EN | R/W | 0 |
0 = 禁用输入电压环路 1 = 启用输入电压环路 |
| [4:2] | BST_WAKE | R/W | 111b |
设置升压自动唤醒阈值,VOUT 下降 000b = 4.5V 001b = 5V 010b = 5.5V 011b = 6V 100b = 6.5V 101b = 7.5V 110b = 8V 111b=Vout_target+3% |
| [1:0] | 保留 | R | 00b | 保留 |